您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
H - 免键同步带轮H型
HEFA
1-同步带轮/2-免键轴衬/免键同步带轮/夹持式同步带轮
免键同步带轮
H
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/kps_h/kps_h_asmtab.prj},{NB=AW25HK191-E-19},{MATP=A},{STP=W},{STB=F},{ALT1=},{NT=25},{TNW=HK191},{PS=E},{DD=19},{PD=101.06},{OD=99.69},{F=111},{E=90},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{FC=0.0},{PPATH=kps_h_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MATF
挡边材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
STF
挡边表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
MAXAT
容许最大扭矩
[Nm]
D
[mm]
L
[mm]
AW14HK191-E-12
AW14HK191-E-12
6061
S45C
本色阳极氧化处理
14
56.60
55.22
61
45
48
32.0
10.5
AW15HK191-E-14
AW15HK191-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
15
60.64
59.27
67
50
73
35.0
12.0
AW16HK191-E-14
AW16HK191-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
16
64.68
63.31
70
56
73
35.0
12.0
AW17HK191-E-14
AW17HK191-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
17
68.72
67.35
80
60
73
35.0
12.0
AW18HK191-E-14
AW18HK191-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
18
72.77
71.39
80
60
73
35.0
12.0
AW19HK191-E-14
AW19HK191-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
19
76.81
75.44
87
67
73
35.0
12.0
AW20HK191-E-14
AW20HK191-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
20
80.85
79.48
87
67
73
35.0
12.0
AW21HK191-E-14
AW21HK191-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
21
84.89
83.52
95
75
73
35.0
12.0
AW22HK191-E-14
AW22HK191-E-14
6061
S45C
本色阳极氧化处理
22
88.94
87.56
95
75
73
35.0
12.0
AW24HK191-E-19
AW24HK191-E-19
6061
S45C
本色阳极氧化处理
24
97.02
95.65
104
84
163
45.0
14.0
AW25HK191-E-19
AW25HK191-E-19
6061
S45C
本色阳极氧化处理
25
101.06
99.69
111
90
163
45.0
14.0
AW26HK191-E-20
AW26HK191-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
26
105.11
103.73
111
90
171
46.0
14.0
AW28HK191-E-20
AW28HK191-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
28
113.19
111.82
123
102
171
46.0
14.0
AW30HK191-E-20
AW30HK191-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
30
121.28
119.90
127
105
171
46.0
14.0
AW32HK191-E-20
AW32HK191-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
32
129.36
127.99
135
115
171
46.0
14.0
AW34HK191-E-20
AW34HK191-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
34
137.45
136.07
144
125
171
46.0
14.0
AW36HK191-E-20
AW36HK191-E-20
6061
S45C
本色阳极氧化处理
36
145.53
144.16
152
130
171
46.0
14.0
AW38HK254-E-25
AW38HK254-E-25
6061
S45C
本色阳极氧化处理
38
153.62
152.24
165
140
216
52.0
14.0
AW40HK254-E-25
AW40HK254-E-25
6061
S45C
本色阳极氧化处理
40
161.70
160.33
170
150
216
52.0
14.0
AW42HK254-E-25
AW42HK254-E-25
6061
S45C
本色阳极氧化处理
42
169.79
168.41
180
155
216
52.0
14.0
AW44HK254-E-25
AW44HK254-E-25
6061
S45C
本色阳极氧化处理
44
177.87
176.50
190
170
216
52.0
14.0
AW48HK254-E-25
AW48HK254-E-25
6061
S45C
本色阳极氧化处理
48
194.04
192.67
205
180
216
52.0
14.0
AW50HK254-E-25
AW50HK254-E-25
6061
S45C
本色阳极氧化处理
50
202.13
200.76
210
185
216
52.0
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表