您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ATPA H075, ATPA H100, ATPA H150, ATPA H200, ATPA H300, ATPB H075, ATPB H100, ATPB H150, ATPB H200, ATPB H300, ATPK H075, ATPK H100, ATPK H150, ATPK H200, ATPK H300, ATPN H075, ATPN H100, ATPN H150, ATPN H200, ATPN H300, ATPT H075, ATPT H100, ATPT H150, ATPT H200, ATPT H300, ATP H075, ATP H100, ATP H150, ATP H200, ATP H300, ATPP H075, ATPP H100, ATPP H150, ATPP H200, ATPP H300 - 同步带轮 H型
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/atpt_h_asmtab.prj},{NB=ATPT37H100-A-H20},{MATP=ATP},{ST=},{NT=37},{TNW=H100},{PS=A},{SHS=H},{DD=20.0},{Z=0},{J=0.0},{Q=0},{R=0},{S=0.0},{T=0.0},{PD=149.57},{OD=148.20},{D=88},{FAB=160},{EA=140},{ED=140},{ALT2=},{M=N/A},{QSC=0.0},{QFC=0.0},{QTC=0.0},{ALT7=},{K=0.0},{KSC=0.0},{KFC=0.0},{KTC=0.0},{ALT11=},{ZM=N/A},{ZSC=0.0},{ZFC=0.0},{ZTC=0.0},{ALT1=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{FC=0.0},{ALT12=},{SRG=0.0},{ALT6=},{ALFA=20},{ZUB=4.240},{TPC=0},{ALT8=},{BC=0.0},{ALT9=},{SLH=0},{ALT10=},{BTC=0},{TL=0.0},{ALT13=},{BN=0.0},{PPATH=atpa_h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATF
法兰材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
BW
皮带宽度
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
外径
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
ZMDD1
d1 ZM
[mm]
ZMDD2
d2 ZM
[mm]
ZMHH
h
[mm]
DD2
d2
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
AC
附件 固定螺丝
ⁿ/ₐ
ATPA14H075-A-H12
ATPA14H075-A-H12
铝合金5000系列
-
14
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
56.60
55.22
39
61
45
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA15H075-A-H12
ATPA15H075-A-H12
铝合金5000系列
-
15
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
60.64
59.27
45
67
50
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA16H075-A-H12
ATPA16H075-A-H12
铝合金5000系列
-
16
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
64.68
63.31
48
70
56
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA17H075-A-H12
ATPA17H075-A-H12
铝合金5000系列
-
17
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
68.72
67.35
48
80
60
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA18H075-A-H12
ATPA18H075-A-H12
铝合金5000系列
-
18
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
72.77
71.39
50
80
60
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA19H075-A-H14
ATPA19H075-A-H14
铝合金5000系列
-
19
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
76.81
75.44
50
87
67
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA20H075-A-H14
ATPA20H075-A-H14
铝合金5000系列
-
20
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
80.85
79.48
58
87
67
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA21H075-A-H14
ATPA21H075-A-H14
铝合金5000系列
-
21
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
84.89
83.52
58
95
75
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA22H075-A-H14
ATPA22H075-A-H14
铝合金5000系列
-
22
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
88.94
87.56
58
95
75
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA23H075-A-H16
ATPA23H075-A-H16
铝合金5000系列
-
23
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
92.98
91.61
58
99
80
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA24H075-A-H16
ATPA24H075-A-H16
铝合金5000系列
-
24
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
97.02
95.65
58
104
84
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA25H075-A-H16
ATPA25H075-A-H16
铝合金5000系列
-
25
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
101.06
99.69
63
111
90
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA26H075-A-H20
ATPA26H075-A-H20
铝合金5000系列
-
26
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
105.11
103.73
63
111
90
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA27H075-A-H20
ATPA27H075-A-H20
铝合金5000系列
-
27
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
109.15
107.78
63
115
95
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA28H075-A-H20
ATPA28H075-A-H20
铝合金5000系列
-
28
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
113.19
111.82
63
123
102
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA29H075-A-H20
ATPA29H075-A-H20
铝合金5000系列
-
29
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
117.23
115.86
63
123
102
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA30H075-A-H20
ATPA30H075-A-H20
铝合金5000系列
-
30
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
121.28
119.90
63
127
105
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA31H075-A-H20
ATPA31H075-A-H20
铝合金5000系列
-
31
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
125.32
123.95
63
131
110
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA32H075-A-H20
ATPA32H075-A-H20
铝合金5000系列
-
32
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
129.36
127.99
63
135
115
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA33H075-A-H20
ATPA33H075-A-H20
铝合金5000系列
-
33
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
133.40
132.03
71
140
120
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA34H075-A-H20
ATPA34H075-A-H20
铝合金5000系列
-
34
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
137.45
136.07
71
144
125
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA35H075-A-H20
ATPA35H075-A-H20
铝合金5000系列
-
35
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
141.49
140.12
71
152
130
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPA36H075-A-H20
ATPA36H075-A-H20
铝合金5000系列
-
36
19.1mm (3/4inch)
21
26
41
145.53
144.16
71
152
130
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPT37H100-A-H20
ATPT37H100-A-H20
SPHC
-
37
25.4mm (1inch)
27
32
47
149.57
148.20
88
160
140
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
ATPT38H100-A-H20
ATPT38H100-A-H20
SPHC
-
38
25.4mm (1inch)
27
32
53
153.62
152.24
88
165
140
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表