您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
ASPN, MASPN, KASPN, SASPN - 安装用底座-方法兰-管型带定位孔型-棒型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/aspn_asmtab.prj},{NB=ASPN30-100},{MATB=Alloy Cast Iron Class No. 35},{MATP=1045},{HARDP=1},{STP=-},{D=30},{DA=30},{L=100},{L1=[100:450/1]},{A=106},{B=60},{F=80},{G=36},{D1=50},{K=9.0},{J=18},{M=M6},{DP=20},{BTHREAD=8},{BL=25.000},{WASHER1=16.000},{WASHER2=8.0000},{WASHER3=3.0000},{AB=M 8},{D2=22},{PPATH=maspa_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
支架材质
ⁿ/ₐ
STB
支架表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
ASPN20-75
ASPN20-75
FC250
四氧化三铁保护膜
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
20
-0.007/-0.020
80
50
60
30
40
45
12
25
6.6
15
M5
6
0/+0.012
ASPN25-75
ASPN25-75
FC250
四氧化三铁保护膜
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
25
-0.007/-0.020
100
60
75
36
45
50
12
30
9.0
18
M6
8
0/+0.015
ASPN30-100
ASPN30-100
FC250
四氧化三铁保护膜
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
30
-0.007/-0.020
106
60
80
36
50
60
12
30
9.0
18
M6
8
0/+0.015
ASPN35-125
ASPN35-125
FC250
四氧化三铁保护膜
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
35
-0.009/-0.025
118
80
90
40
55
70
15
40
11.0
20
M8
10
0/+0.015
ASPN40-150
ASPN40-150
FC250
四氧化三铁保护膜
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
40
-0.009/-0.025
125
80
95
40
60
80
15
40
11.0
20
M8
10
0/+0.015
ASPN50-200
ASPN50-200
FC250
四氧化三铁保护膜
止动螺丝、内六角螺栓、定位销
50
-0.009/-0.025
140
100
106
50
70
100
15
50
14.0
24
M10
10
0/+0.015
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表