您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AKO Armaturen
Created: 19.05.2015
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMC (RT) - VMC 气动夹管阀带卫生法兰连接 (DIN 11853-3 / DIN 11864-3)
AKO Armaturen
气动夹管阀
卫生卡箍式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/hygiene_klemmstutzenausfuehrung/vmce_rt.prj},{NB=AKO VMC32.01X.50RT.50},{TYP=VMCE = Hygiene Klemmstutzenausführung},{DN=32},{MQ=01X},{AW=Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)},{AA=Bundklemmstutzen nach DIN 11853-3 (BKS)},{GW=Edelstahl 1.4408 (AISI 316)},{CNSMASSEXACT=2.4},{INFO=HTML (Online)},{DI=32},{D1=80},{D2=66},{D3=50.5},{L1=130},{L2=226},{G=G 1/4\"},{H=45},{I=0.13},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT18=Pneumatik Ventile},{TXT20=Absperrorgane},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile},{TXT36=Absperrklappen},{CTN=84818087}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
型号
ⁿ/ₐ
DN
公称尺度
[mm]
AW
连接料
ⁿ/ₐ
AA
连接选项
ⁿ/ₐ
GW
外壳材质
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
块
[kg]
DI
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Ø
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
G
线
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
约
[mm]
CTN
海关关税编码
ⁿ/ₐ
AKO VMC10.01XK.50RT.50
VMC = 卫生卡箍式管接头
10
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
卡箍连接 DIN11853-3(BKS)
不锈钢1.4408 (AISI 316)
0.6
10
46
35
34.0
68
159
G 1/8"
23
0.03
84818087
AKO VMC15.01XK.50RT.50
VMC = 卫生卡箍式管接头
15
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
卡箍连接 DIN11853-3(BKS)
不锈钢1.4408 (AISI 316)
0.9
16
56
47
34.0
85
184
G 1/8"
28
0.05
84818087
AKO VMC20.01XK.50RT.50
VMC = 卫生卡箍式管接头
20
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
卡箍连接 DIN11853-3(BKS)
不锈钢1.4408 (AISI 316)
1.3
20
62
49
50.5
93
196
G 1/8"
32
0.07
84818087
AKO VMC25.01XK.50RT.50
VMC = 卫生卡箍式管接头
25
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
卡箍连接 DIN11853-3(BKS)
不锈钢1.4408 (AISI 316)
1.7
26
72
57
50.5
110
209
G 1/8"
37
0.09
84818087
AKO VMC32.01X.50RT.50
VMC = 卫生卡箍式管接头
32
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
卡箍连接 DIN11853-3(BKS)
不锈钢1.4408 (AISI 316)
2.4
32
80
66
50.5
130
226
G 1/4"
45
0.13
84818087
AKO VMC40.01X.50RT.50
VMC = 卫生卡箍式管接头
40
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
卡箍连接 DIN11853-3(BKS)
不锈钢1.4408 (AISI 316)
3.0
38
90
77
64.0
150
238
G 1/4"
50
0.22
84818087
AKO VMC50.01X.50RT.50
VMC = 卫生卡箍式管接头
50
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
卡箍连接 DIN11853-3(BKS)
不锈钢1.4408 (AISI 316)
4.4
50
110
88
77.5
175
265
G 1/4"
60
0.36
84818087
AKO VMC65.01X.50RT.50
VMC = 卫生卡箍式管接头
65
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
卡箍连接 DIN11853-3(BKS)
不锈钢1.4408 (AISI 316)
5.0
66
133
115
91.0
173
269
G 1/4"
74
0.44
84818087
AKO VMC80.01X.50RT.50
VMC = 卫生卡箍式管接头
80
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
卡箍连接 DIN11853-3(BKS)
不锈钢1.4408 (AISI 316)
7.0
81
166
133
106.0
213
311
G 1/4"
90
0.88
84818087
AKO VMC100.01X.50RT.50
VMC = 卫生卡箍式管接头
100
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
卡箍连接 DIN11853-3(BKS)
不锈钢1.4408 (AISI 316)
13.0
100
203
156
130.0
264
365
G 1/4"
107
1.80
84818087
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表