您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
ADA-0000-00X - Connectivity
CONTRINEX
Connectivity
Adaptator
Powered by
CAD模型選擇
{contrinex/connectivity/adaptator/ada_0000_00x.prj},{NB=ADA-0000-005},{ORDERNO=605-000-024},{TYPE=ADA-0000-005},{PT=Adaptator},{CL=0},{CM=0},{S=M8},{P=M12},{PNO=3},{SP=M8, M12},{WCS=0},{RVR=≤ 24 VAC/VDC},{CC=0},{TR=-25...+85°C},{ER=IP 67},{NOS=0},{DBT=0},{C=0},{HS=0},{CEPDF=0},{WG=13.70},{ECCN=8536901},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{X=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
S
Socket
[mm]
P
Plug
[mm]
PNO
Number of pins
ⁿ/ₐ
SP
Socket, Plug
[mm]
RVR
Rated voltage range
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
CE
CE certificate
ⁿ/ₐ
ADA-0000-005
605-000-024
ADA-0000-005
Adaptator
M8
M12
3
M8, M12
≤ 24 VAC/VDC
-25...+85°C
IP 67
13.70
8536901
YES
YES
Info
ADA-0000-006
605-000-025
ADA-0000-006
Adaptator
M8
M12
4
M8, M12
≤ 24 VAC/VDC
-25...+85°C
IP 67
14.65
8536901
YES
YES
Info
ADA-0000-007
605-000-026
ADA-0000-007
Adaptator
2 x M8
M12
4 (for M12) / 3 (for M8)
2 x M8, M12
≤ 30 VAC/VDC
-25...+85°C
IP 67
20.95
8536901
YES
YES
Info
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
连接导线
Balluff
21.06.2024
感应式传感器
Balluff
21.06.2024
M12, series 763, Automation Technology - Sensors and Actuators - female ang...
binder
13.05.2022
SXX-XXNX-000-NNTX - Connectivity
CONTRINEX
22.02.2024
Leitungsdose M 12 x 1 für AZ 16-ST mit Stecker (mit Leitung)
Schmersal
29.05.2024
S12-4XNG-000-NNT2 - Connectivity
CONTRINEX
22.12.2023
Series 067/600 Ball Retainer Cap - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表