您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
AATFW H075, AATFW H100, AATFW H150, AATFW H200, AKTFW H075, AKTFW H100, AKTFW H150, AKTFW H200, ANTFW H075, ANTFW H100, ANTFW H150, ANTFW H200, BATFW H075, BATFW H100, BATFW H150, BATFW H200, MATFW H075, MATFW H100, MATFW H150, MATFW H200, SATFW H075, SATFW H100, SATFW H150, SATFW H200 - 带法兰 齿型惰轮 - H型(两侧轴承型) -
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/matfw_h_asmtab.prj},{NB=AATFW22-H100-20},{MATMB=A7075},{ST=CA},{NT=22},{AB=H100},{DD=20},{PD=88.94},{OD=87.56},{F=95},{E=75},{ALT1=},{FC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=aatfw_h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
外径
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
DHH
Dh
[mm]
NO
轴承尺寸 No.
ⁿ/ₐ
D
D 轴承直径
[mm]
B
B轴承直径
[mm]
AATFW14-H075-12
AATFW14-H075-12
14
56.60
55.22
61
45
21
26
27.0
6201ZZx2
32
10
AATFW15-H075-12
AATFW15-H075-12
15
60.64
59.27
67
50
21
26
27.0
6201ZZx2
32
10
AATFW16-H075-12
AATFW16-H075-12
16
64.68
63.31
70
56
21
26
27.0
6201ZZx2
32
10
AATFW18-H075-12
AATFW18-H075-12
18
72.77
71.39
80
60
21
26
27.0
6201ZZx2
32
10
AATFW20-H075-15
AATFW20-H075-15
20
80.85
79.48
87
67
21
26
30.0
6202ZZx2
35
11
AATFW22-H100-20
AATFW22-H100-20
22
88.94
87.56
95
75
27
32
37.0
6004ZZx2
42
12
AATFW24-H100-20
AATFW24-H100-20
24
97.02
95.65
104
84
27
32
41.0
6204ZZx2
47
14
AATFW25-H100-20
AATFW25-H100-20
25
101.06
99.69
111
90
27
32
41.0
6204ZZx2
47
14
AATFW28-H100-20
AATFW28-H100-20
28
113.19
111.82
123
102
27
32
41.0
6204ZZx2
47
14
AATFW30-H150-30
AATFW30-H150-30
30
121.28
119.90
127
105
40
45
56.0
6206ZZx2
62
16
AATFW32-H150-30
AATFW32-H150-30
32
129.36
127.99
135
115
40
45
56.0
6206ZZx2
62
16
AATFW36-H150-40
AATFW36-H150-40
36
145.53
144.16
152
130
40
45
73.5
6208ZZx2
80
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表