您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-3 Z4-1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lock washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4-1 + Z4-0 T - Torx SEMS screws with split lock washer and flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_1_z4_0_t/din_6900_3_z4_1_t_a2.prj},{NB=ART 52452 - DIN 6900-3 Z4-1 T M4x18.0 mm - A2},{ARTNR=52452},{D=4.0},{P=0.700},{L=18},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=7.0},{AD3=9},{K=3.1},{H2=1.4},{H2MIN=0.8},{H3=0.8},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4-1 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=1},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45571 - DIN 6900-3...
45571
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.0
0.400
6
4
4.4
5
1.6
0.9
0.5
0.6
Torx T6
A.R.T. 46899 - DIN 6900-3...
46899
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.0
0.400
8
4
4.4
5
1.6
0.9
0.5
0.6
Torx T6
A.R.T. 46900 - DIN 6900-3...
46900
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.0
0.400
10
4
4.4
5
1.6
0.9
0.5
0.6
Torx T6
A.R.T. 46901 - DIN 6900-3...
46901
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.0
0.400
12
4
4.4
5
1.6
0.9
0.5
0.6
Torx T6
A.R.T. 45778 - DIN 6900-3...
45778
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
4
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 45779 - DIN 6900-3...
45779
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
5
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 34439 - DIN 6900-3...
34439
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
6
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 37899 - DIN 6900-3...
37899
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
8
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 37900 - DIN 6900-3...
37900
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
10
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 37901 - DIN 6900-3...
37901
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
12
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 45780 - DIN 6900-3...
45780
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
14
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 37902 - DIN 6900-3...
37902
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
16
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 45781 - DIN 6900-3...
45781
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
18
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 45782 - DIN 6900-3...
45782
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
20
5
4.6
6
2.0
1.1
0.6
0.6
Torx T8
A.R.T. 33383 - DIN 6900-3...
33383
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
4
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 45783 - DIN 6900-3...
45783
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
5
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 29360 - DIN 6900-3...
29360
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
6
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 45570 - DIN 6900-3...
45570
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
7
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 35608 - DIN 6900-3...
35608
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
8
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 29362 - DIN 6900-3...
29362
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
10
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 29364 - DIN 6900-3...
29364
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
12
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 41301 - DIN 6900-3...
41301
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
14
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 35609 - DIN 6900-3...
35609
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
16
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 34440 - DIN 6900-3...
34440
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
20
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
A.R.T. 41654 - DIN 6900-3...
41654
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock was...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
25
6
5.6
7
2.4
1.3
0.7
0.6
Torx T10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6900-3 Z4-1 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with spli...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900 KLEMM ZS steel 4.8 zinc-plated - Slottet Pozidriv SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
BN 8699 - Hex socket button head cap screws partially / fully threaded (ISO...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock wa...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z9-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with conical spr...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-0 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lo...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Q230 - Kombischrauben mit flachen Scheiben
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 6900-4 Z7 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with serrated toot...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z9-1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with conical ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-0 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split l...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z-KO T stainless steel A2-70 plain - Torx SEMS screws with conta...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z-KO T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with contact was...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with flat wash...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表