您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-3 Z4 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with split lock washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4 Z - Pozidriv SEMS screws with split lock washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_z/din_6900_3_z4_z_a2.prj},{NB=ART 29347 - DIN 6900-3 Z4 Z M4x8.0 mm - A2},{ARTNR=29347},{D=4.0},{P=0.700},{L=8},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=7.0},{K=3.1},{H2=1.4},{H2MIN=0.8},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{ISO=},{ANTRIEB=Pozidriv PZ1},{ANTRIEB1=PZ1},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-3-z4-kombischrauben-pozidriv-kreuzschlitz-mit-federring/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45606 - DIN 6900-3...
45606
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
4
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45607 - DIN 6900-3...
45607
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
5
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45608 - DIN 6900-3...
45608
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
6
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45609 - DIN 6900-3...
45609
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
8
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45610 - DIN 6900-3...
45610
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
10
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45611 - DIN 6900-3...
45611
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
12
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45612 - DIN 6900-3...
45612
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
16
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45613 - DIN 6900-3...
45613
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
20
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 35236 - DIN 6900-3...
35236
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
4
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45614 - DIN 6900-3...
45614
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
5
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29345 - DIN 6900-3...
29345
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
6
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 32481 - DIN 6900-3...
32481
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
8
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 34619 - DIN 6900-3...
34619
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
10
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 33499 - DIN 6900-3...
33499
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
12
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 34620 - DIN 6900-3...
34620
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
16
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 34621 - DIN 6900-3...
34621
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
20
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45615 - DIN 6900-3...
45615
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
6
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29347 - DIN 6900-3...
29347
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
8
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29349 - DIN 6900-3...
29349
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
10
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29351 - DIN 6900-3...
29351
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
12
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45616 - DIN 6900-3...
45616
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
16
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 34622 - DIN 6900-3...
34622
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
20
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45617 - DIN 6900-3...
45617
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
25
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45618 - DIN 6900-3...
45618
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
30
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45619 - DIN 6900-3...
45619
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
5.0
0.800
8
10
8.6
3.8
1.7
1.0
Pozidriv PZ1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Nut - Nut
Aircomp
03.04.2023
DIN 6900-3 Z4 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lock...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with flat wash...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with spli...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 7976 C - Hexagon head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
Nut - Stainless steel
CY.PAG
14.05.2021
Nut (Hexagon)
Alfa Laval
25.01.2021
Nut - Zinc coated steel
CY.PAG
14.05.2021
Nut - Stainless steel
AIRWORK
27.06.2022
Modèle 212410 - Six lobes recessed countersunk head self tapping screw - St...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
NUT-HEX - Hexagon Nuts
Misumi
08.06.2021
Reference 64211 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - Stainless steel...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
ISO 14586 C - Hexalobular socket countersunk head tapping screws
Fabory
13.02.2023
HCBMB - Cross Recessed Truss Machine Screws For Aluminum Frames Iron/Black
Misumi
28.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表