您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-4 Z7 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with serrated tooth lock washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-4 Z7 T - Torx SEMS screws with serrated tooth lock washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_4_z7_t/din_6900_4_z7_t_a2k.prj},{NB=ART 29600 - DIN 6900-4 Z7 T M4x10.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=29600},{D=4.0},{P=0.700},{L=10},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=8.0},{K=3.1},{H2=1.5},{H2MIN=0.5},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-4 Z7 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-4-z7-kombischrauben-torx-mit-faecherscheibe/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45676 - DIN 6900-4...
45676
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
4
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 45677 - DIN 6900-4...
45677
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
5
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 28635 - DIN 6900-4...
28635
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
6
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 28637 - DIN 6900-4...
28637
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
8
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 30684 - DIN 6900-4...
30684
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
10
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 30685 - DIN 6900-4...
30685
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
12
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 30686 - DIN 6900-4...
30686
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
16
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 42195 - DIN 6900-4...
42195
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
4
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 39944 - DIN 6900-4...
39944
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
5
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 21167 - DIN 6900-4...
21167
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
6
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 21168 - DIN 6900-4...
21168
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
8
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 21169 - DIN 6900-4...
21169
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
10
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 28638 - DIN 6900-4...
28638
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
12
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 50893 - DIN 6900-4...
50893
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
14
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 34668 - DIN 6900-4...
34668
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
16
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 45678 - DIN 6900-4...
45678
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
20
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 34952 - DIN 6900-4...
34952
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
6
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 28639 - DIN 6900-4...
28639
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
8
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 29600 - DIN 6900-4...
29600
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
10
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 32031 - DIN 6900-4...
32031
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
12
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 32032 - DIN 6900-4...
32032
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
16
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 32033 - DIN 6900-4...
32033
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
20
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 45679 - DIN 6900-4...
45679
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
25
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 45680 - DIN 6900-4...
45680
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
30
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 30687 - DIN 6900-4...
30687
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
5.0
0.800
6
10
9.0
3.8
7.8
Torx T25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表