您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-2 Z3 TS steel 8.8 zinc-plated - Slotted Torx SEMS screws with waved spring washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-2 Z3 TS - Slotted Torx SEMS screws with waved spring washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_2_z3_ts/din_6900_2_z3_ts_a2k.prj},{NB=ART 25842 - DIN 6900-2 Z3 TS M4x12.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=25842},{D=4.0},{P=0.700},{L=12},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=9},{K=3.1},{H2=1.7},{H2MIN=0.5},{A1=3.950},{T=1.660},{N=1.200},{TT=1.100},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-2 Z3 TS},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx + Schlitz},{DINSCHEIBE=DIN 6904 - Federscheibe ähnl. DIN 137 B (Z3)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20 + Schlitz},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
ⁿ/ₐ
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 43587 - DIN 6900-2...
43587
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
5
5
7
2.0
1.1
0.5
Slotted Torx T8
A.R.T. 25837 - DIN 6900-2...
25837
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
6
5
7
2.0
1.1
0.5
Slotted Torx T8
A.R.T. 25838 - DIN 6900-2...
25838
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
8
5
7
2.0
1.1
0.5
Slotted Torx T8
A.R.T. 43588 - DIN 6900-2...
43588
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
10
5
7
2.0
1.1
0.5
Slotted Torx T8
A.R.T. 43589 - DIN 6900-2...
43589
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
12
5
7
2.0
1.1
0.5
Slotted Torx T8
A.R.T. 43590 - DIN 6900-2...
43590
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
16
5
7
2.0
1.1
0.5
Slotted Torx T8
A.R.T. 43591 - DIN 6900-2...
43591
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
20
5
7
2.0
1.1
0.5
Slotted Torx T8
A.R.T. 45821 - DIN 6900-2...
45821
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
5
6
8
2.4
1.1
0.5
Slotted Torx T10
A.R.T. 29336 - DIN 6900-2...
29336
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
6
6
8
2.4
1.1
0.5
Slotted Torx T10
A.R.T. 35611 - DIN 6900-2...
35611
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
8
6
8
2.4
1.1
0.5
Slotted Torx T10
A.R.T. 45822 - DIN 6900-2...
45822
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
10
6
8
2.4
1.1
0.5
Slotted Torx T10
A.R.T. 29335 - DIN 6900-2...
29335
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
12
6
8
2.4
1.1
0.5
Slotted Torx T10
A.R.T. 45823 - DIN 6900-2...
45823
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
16
6
8
2.4
1.1
0.5
Slotted Torx T10
A.R.T. 45824 - DIN 6900-2...
45824
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
20
6
8
2.4
1.1
0.5
Slotted Torx T10
A.R.T. 25839 - DIN 6900-2...
25839
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
6
8
9
3.1
1.7
0.5
Slotted Torx T20
A.R.T. 25840 - DIN 6900-2...
25840
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
8
8
9
3.1
1.7
0.5
Slotted Torx T20
A.R.T. 25841 - DIN 6900-2...
25841
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
10
8
9
3.1
1.7
0.5
Slotted Torx T20
A.R.T. 25842 - DIN 6900-2...
25842
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
12
8
9
3.1
1.7
0.5
Slotted Torx T20
A.R.T. 29136 - DIN 6900-2...
29136
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
16
8
9
3.1
1.7
0.5
Slotted Torx T20
A.R.T. 29137 - DIN 6900-2...
29137
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
20
8
9
3.1
1.7
0.5
Slotted Torx T20
A.R.T. 45825 - DIN 6900-2...
45825
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
25
8
9
3.1
1.7
0.5
Slotted Torx T20
A.R.T. 45826 - DIN 6900-2...
45826
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
30
8
9
3.1
1.7
0.5
Slotted Torx T20
A.R.T. 34378 - DIN 6900-2...
34378
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
40
8
9
3.1
1.7
0.5
Slotted Torx T20
A.R.T. 36987 - DIN 6900-2...
36987
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
8
10
11
3.8
1.8
0.5
Slotted Torx T25
A.R.T. 36992 - DIN 6900-2...
36992
DIN 6900-2 Z3 TS
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
10
10
11
3.8
1.8
0.5
Slotted Torx T25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6900-1 Z1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with flat washe...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z9 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with conical sprin...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
353 - Linsen-Sicherheitsschrauben T20 RESISTORX-rostfrei A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6900-5 Z-KO T stainless steel A2-70 plain - Torx SEMS screws with conta...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split loc...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with waved spr...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with waved sprin...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Reference 64216 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 6900-1 Z0 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with small flat...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
BN 20760 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx...
Bossard Catalog
16.10.2023
DIN 6900-3 Z4-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表