您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-2 Z3-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with waved spring washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-2 Z3-1 Z - Pozidriv SEMS screws with waved spring washer and flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_2_z3_1_z/din_6900_2_z3_1_z_a2k.prj},{NB=ART 25878 - DIN 6900-2 Z3-1 Z M4x8.0 mm steel4.8 ZP},{ARTNR=25878},{D=4.0},{P=0.700},{L=8},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=9},{AD3=9},{K=3.1},{H2=1.7},{H2MIN=0.5},{H3=0.8},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-2 Z3-1 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6904 - Federscheibe ähnl. DIN 137 B (Z3)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{ANTRIEB=Pozidriv PZ2},{ANTRIEB1=PZ2},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45726 - DIN 6900-2...
45726
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
4
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45727 - DIN 6900-2...
45727
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
5
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25864 - DIN 6900-2...
25864
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
6
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25865 - DIN 6900-2...
25865
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
8
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25866 - DIN 6900-2...
25866
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
10
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25867 - DIN 6900-2...
25867
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
12
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25868 - DIN 6900-2...
25868
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
16
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25869 - DIN 6900-2...
25869
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
20
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25870 - DIN 6900-2...
25870
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
4
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 42889 - DIN 6900-2...
42889
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
5
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25871 - DIN 6900-2...
25871
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
6
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25872 - DIN 6900-2...
25872
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
8
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25873 - DIN 6900-2...
25873
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
10
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25874 - DIN 6900-2...
25874
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
12
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 44266 - DIN 6900-2...
44266
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
14
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25875 - DIN 6900-2...
25875
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
16
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25876 - DIN 6900-2...
25876
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
20
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25877 - DIN 6900-2...
25877
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
6
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25878 - DIN 6900-2...
25878
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
8
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25879 - DIN 6900-2...
25879
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
10
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25880 - DIN 6900-2...
25880
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
12
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25881 - DIN 6900-2...
25881
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
16
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 25882 - DIN 6900-2...
25882
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
20
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45728 - DIN 6900-2...
45728
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
25
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45729 - DIN 6900-2...
45729
DIN 6900-2 Z3-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
30
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Pozidriv PZ2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6900 KLEMM ZS steel 4.8 zinc-plated - Slottet Pozidriv SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
J NUT - Rod End Nut
SMC Corporation
26.06.2024
RA-BN Nuts Serrated For Self-Locking
ABB Installation Products
09.03.2023
DIN 6900-2 Z3-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with waved sprin...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with spli...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-4 Z7 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with serrated t...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
JC NUT - Rod End Nut
SMC Corporation
26.06.2024
DIN 6900-1 Z1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with flat wash...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 D933 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon head SEMS screws with fl...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with split ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
BN 1719 - Phillips pan head assembled (Sems) screws form H, with captive fl...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6900-4 Z7 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with serrated toot...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split l...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws with ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表