您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-3 Z4 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split lock washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-3 Z4 Z - Pozidriv SEMS screws with split lock washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_3_z4_z/din_6900_3_z4_z_a2k.prj},{NB=ART 28632 - DIN 6900-3 Z4 Z M4x25.0 mm steel4.8 ZP},{ARTNR=28632},{D=4.0},{P=0.700},{L=25},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=7.0},{K=3.1},{H2=1.4},{H2MIN=0.8},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-3 Z4 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)},{ISO=},{ANTRIEB=Pozidriv PZ1},{ANTRIEB1=PZ1},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-3-z4-kombischrauben-pozidriv-kreuzschlitz-mit-federring/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 31137 - DIN 6900-3...
31137
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
4
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 39575 - DIN 6900-3...
39575
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
5
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21137 - DIN 6900-3...
21137
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
6
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21138 - DIN 6900-3...
21138
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
8
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45597 - DIN 6900-3...
45597
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
10
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45598 - DIN 6900-3...
45598
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
12
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45599 - DIN 6900-3...
45599
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
16
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45600 - DIN 6900-3...
45600
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
2.5
0.450
20
5
4.6
2.0
1.1
0.6
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21139 - DIN 6900-3...
21139
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
5
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21140 - DIN 6900-3...
21140
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
6
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21141 - DIN 6900-3...
21141
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
8
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21142 - DIN 6900-3...
21142
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
10
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21143 - DIN 6900-3...
21143
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
12
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21144 - DIN 6900-3...
21144
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
16
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 36373 - DIN 6900-3...
36373
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
3.0
0.500
20
6
5.6
2.4
1.3
0.7
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21145 - DIN 6900-3...
21145
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
6
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21146 - DIN 6900-3...
21146
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
8
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21147 - DIN 6900-3...
21147
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
10
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21148 - DIN 6900-3...
21148
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
12
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21149 - DIN 6900-3...
21149
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
16
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21150 - DIN 6900-3...
21150
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
20
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28632 - DIN 6900-3...
28632
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
25
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45601 - DIN 6900-3...
45601
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
4.0
0.700
30
8
7.0
3.1
1.4
0.8
Pozidriv PZ1
A.R.T. 37823 - DIN 6900-3...
37823
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
5.0
0.800
8
10
8.6
3.8
1.7
1.0
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21151 - DIN 6900-3...
21151
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock was...
5.0
0.800
10
10
8.6
3.8
1.7
1.0
Pozidriv PZ1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6900-3 Z4-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split l...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
ISO 4035 - Hexagon thin nuts (chamfered) - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 7991 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6900-3 Z4 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock wa...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lo...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z0 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with small flat...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900 KLEMM ZS steel 4.8 zinc-plated - Slottet Pozidriv SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws wit...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with flat washe...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with waved spri...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z-KO T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with contact was...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Reference 43371 - Hexagon serrated flange nut DIN 6923 8 class - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 31101 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), s...
Bossard Catalog
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表