LMH LAUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线法兰轴承系列
加长椭圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/flanged_linear_motion_ball/double_wide_two_side_cut_flanged_type/lmh_lauu.prj},{NB=LMH6LAUU},{MODEL=LMH6LAUU},{BALLS=4},{WEIGHT=28.00},{DR=6},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=35},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{D1=28.0},{W=18},{H=5},{A=20},{F=0},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=33},{CO=54},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径
[mm]
DRTOLERANCE
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
D1
法兰
[mm]
W
法兰
[mm]
H
法兰
[mm]
A
法兰
[mm]
F
法兰
[mm]
DD1
联接孔
[mm]
DD2
联接孔
[mm]
HH
联接孔h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMH6LAUU
LMH6LAUU
4
28.00
6
0 -0.010
12
0 -0.013
35
0 -0.30
28.0
18
5
20
0
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMH8LAUU
LMH8LAUU
4
47.00
8
0 -0.010
15
0 -0.013
45
0 -0.30
32.0
21
5
24
0
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMH10LAUU
LMH10LAUU
4
90.00
10
0 -0.010
19
0 -0.016
55
0 -0.30
40.0
25
6
29
0
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMH12LAUU
LMH12LAUU
4
102.00
12
0 -0.010
21
0 -0.016
57
0 -0.30
42.0
27
6
32
0
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMH13LAUU
LMH13LAUU
4
123.00
13
0 -0.010
23
0 -0.016
61
0 -0.30
43.0
29
6
33
0
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMH16LAUU
LMH16LAUU
5
182.00
16
0 -0.010
28
0 -0.016
70
0 -0.30
48.0
34
6
31
22
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMH20LAUU
LMH20LAUU
5
247.00
20
0 -0.012
32
0 -0.019
80
0 -0.30
54.0
38
8
36
24
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMH25LAUU
LMH25LAUU
6
525.00
25
0 -0.012
40
0 -0.019
112
0 -0.40
62.0
46
8
40
32
5.5
9.0
5.1
0.020
0.020
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMH30LAUU
LMH30LAUU
6
645.00
30
0 -0.012
45
0 -0.019
123
0 -0.40
74.0
51
10
49
35
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMH35LAUU
LMH35LAUU
6
960.00
35
0 -0.015
52
0 -0.022
135
0 -0.40
82.0
58
10
55
38
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMH40LAUU
LMH40LAUU
6
1410.00
40
0 -0.015
60
0 -0.022
151
0 -0.40
96.0
66
13
64
45
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMH50LAUU
LMH50LAUU
6
3450.00
50
0 -0.015
80
0 -0.022
192
0 -0.40
116.0
86
13
80
56
9.0
14.0
8.1
0.025
0.025
608
1590
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表