EBC01 52 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S2M型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ebc01_52.prj},{NB=EBC22-S2M060-14-A-H-d3},{CODE=EBC22},{PLT=S2M060},{BLT=6},{TOP=2},{PLM=Aluminium Alloy},{FLM=Aluminium Alloy},{SUR=Black Anodizing},{NUTPOOL=14,15,16,18,20,22,23,24,25,26,28,30,32,34,36,40,44,48,50,60,72},{PUS1='A,K'},{PUS2='A,B'},{SHS1='H'},{SHS2='H','V','Y'},{SHS3='H','N','P','V','Y'},{SHS4='H','P','N','C','V','Y'},{SHS5='H','P','V','F'},{SHS6='H','P','V','F','N'},{SHS7='H','P','V','F','N','C'},{SHS8='H','P'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{MD1='N/A','N/A','MD','MD'},{MCMD='N/A','N/A'},{M3='M4'},{M4='M3,M5'},{NUT=14},{PUS=A},{SHS=H},{DD=3},{Z=0},{J=0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{M=-},{MC=N/A},{WCWDWE=N/A},{MD=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
圆形
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
EBC01-S2M040-14-A-H-d3
EBC01
S2M040
4
2
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
8.91
8.40
0
12.0
6.0
5.0
9.0
0
EBC02-S2M040-14-A-H-d3
EBC02
S2M040
4
2
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
8.91
8.40
0
12.0
6.0
5.0
9.0
0
EBC03-S2M040-14-A-H-d3
EBC03
S2M040
4
2
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
8.91
8.40
0
12.0
6.0
5.0
9.0
0
EBC12-S2M040-14-A-H-d3
EBC12
S2M040
4
2
S45C
SPCC
发黑
8.91
8.40
0
12.0
6.0
5.0
9.0
0
EBC13-S2M040-14-A-H-d3
EBC13
S2M040
4
2
S45C
SPCC
喷砂镀镍
8.91
8.40
0
12.0
6.0
5.0
9.0
0
EBC21-S2M060-14-A-H-d3
EBC21
S2M060
6
2
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
8.91
8.40
0
12.0
6.0
7.0
11.0
0
EBC22-S2M060-14-A-H-d3
EBC22
S2M060
6
2
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
8.91
8.40
0
12.0
6.0
7.0
11.0
0
EBC23-S2M060-14-A-H-d3
EBC23
S2M060
6
2
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
8.91
8.40
0
12.0
6.0
7.0
11.0
0
EBC32-S2M060-14-A-H-d3
EBC32
S2M060
6
2
S45C
SPCC
发黑
8.91
8.40
0
12.0
6.0
7.0
11.0
0
EBC33-S2M060-14-A-H-d3
EBC33
S2M060
6
2
S45C
SPCC
喷砂镀镍
8.91
8.40
0
12.0
6.0
7.0
11.0
0
EBC41-S2M100-14-A-H-d3
EBC41
S2M100
10
2
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
8.91
8.40
0
12.0
6.0
11.0
15.0
0
EBC42-S2M100-14-A-H-d3
EBC42
S2M100
10
2
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
8.91
8.40
0
12.0
6.0
11.0
15.0
0
EBC43-S2M100-14-A-H-d3
EBC43
S2M100
10
2
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
8.91
8.40
0
12.0
6.0
11.0
15.0
0
EBC51-S2M100-14-A-H-d3
EBC51
S2M100
10
2
S45C
SPCC
发黑
8.91
8.40
0
12.0
6.0
11.0
15.0
0
EBC52-S2M100-14-A-H-d3
EBC52
S2M100
10
2
S45C
SPCC
喷砂镀镍
8.91
8.40
0
12.0
6.0
11.0
15.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表