您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BAY6700 6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bay6700_6310.prj},{NB=BAY6210ZZ},{CODE=BAY},{TYPE1=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T 307.1 Level 6},{CODE2=ZZ (double-sided with dust cover)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{TYPE=6210ZZ},{LINK=Webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/BAY6000ZZ/xlno/BAY-BAY-SUS-BAY-J-BAY-J-SUS.html }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
CODE1
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
CODE2
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
基本额定负载(动)
[KN]
CO
基本额定负载Co(静)
[KN]
RPM
容许转速
[1/min]
DBMIN
安装尺寸 db (min)
[mm]
DBMAX
安装尺寸 db (max)
[mm]
DA
安装尺寸 Da (max)
[mm]
RR
安装尺寸r(max)
[mm]
GG
重量(参考)
[g]
BAY6700ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6700ZZ
10
15
4
0.2
0.85
0.430
15000
10.4
11.21
14.2
0.2
2
BAY6800ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6800ZZ
10
19
5
0.3
1.83
0.925
34000
12.0
12.50
17.0
0.3
5
BAY6900ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6900ZZ
10
22
6
0.3
2.70
1.270
32000
12.0
13.00
20.0
0.3
9
BAY6000ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6000ZZ
10
26
8
0.3
4.55
1.960
30000
12.0
13.50
24.0
0.3
19
BAY6200ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6200ZZ
10
30
9
0.6
5.10
2.390
24000
14.0
16.00
26.0
0.6
32
BAY6300ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6300ZZ
10
35
11
0.6
8.10
3.450
21000
14.0
16.50
31.0
0.6
52
BAY6701ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6701ZZ
12
18
4
0.2
0.92
0.530
13000
12.4
13.86
16.7
0.2
3
BAY6801ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6801ZZ
12
21
5
0.3
1.92
1.040
32000
14.0
14.50
19.0
0.3
6
BAY6901ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6901ZZ
12
24
6
0.3
2.89
1.460
30000
14.0
15.00
22.0
0.3
11
BAY6001ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6001ZZ
12
28
8
0.3
5.10
2.390
27000
14.0
16.00
26.0
0.3
21
BAY6201ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6201ZZ
12
32
10
0.6
6.10
2.750
22000
16.0
17.00
28.0
0.6
37
BAY6301ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6301ZZ
12
37
12
1.0
9.70
4.200
19000
17.0
18.00
32.0
1.0
60
BAY6702ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6702ZZ
15
21
4
0.2
0.93
0.580
10000
15.4
16.86
19.7
0.2
4
BAY6802ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6802ZZ
15
24
5
0.3
2.08
1.260
27000
17.0
17.50
22.0
0.3
7
BAY6902ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6902ZZ
15
28
7
0.3
3.65
2.000
26000
17.0
17.50
26.0
0.3
16
BAY6002ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6002ZZ
15
32
9
0.3
5.60
2.830
23000
17.0
19.00
30.0
0.3
30
BAY6202ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6202ZZ
15
35
11
0.6
7.75
3.600
19000
19.0
20.00
31.0
0.6
45
BAY6302ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6302ZZ
15
42
13
1.0
11.40
5.450
17000
20.0
22.50
37.0
1.0
83
BAY6703ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6703ZZ
17
23
4
0.2
1.00
0.650
9500
17.4
18.86
21.1
0.2
4
BAY6803ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6803ZZ
17
26
5
0.3
2.23
1.460
25000
19.0
19.50
24.0
0.3
8
BAY6903ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6903ZZ
17
30
7
0.3
4.65
2.580
23000
19.0
20.00
28.0
0.3
18
BAY6003ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6003ZZ
17
35
10
0.3
6.80
3.350
20000
19.0
21.00
33.0
0.3
39
BAY6203ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6203ZZ
17
40
12
0.6
9.60
4.600
17000
21.0
23.00
36.0
0.6
66
BAY6303ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6303ZZ
17
47
14
1.0
13.60
6.650
15000
22.0
25.50
42.0
1.0
113
BAY6704ZZ-E
BAY...-E
经济型
6
GB/T 307.1 0级
ZZ(双面带防尘盖)
GCr15
SUJ2
6704ZZ
20
27
4
0.2
1.40
0.720
8500
20.4
22.36
25.5
0.2
6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表