ICZ47 50 - 限位块,组件,直柱型,侧面安装型,直线导轨用
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/icz47_50.prj},{NB=ICZ48-15B},{CODE=ICZ48},{TYPE=Straight column type limit block+positioning bolt},{HOL=threaded hole},{SCR=coarse thread},{MAT=SUS304},{SUR=-},{CODE1=TAY02},{CODE2=YBK55},{SPE=15B},{A=21},{B=8},{DD1=6.6},{DD2=11},{HH=6},{LINK=webxxx},{L1=15},{PPATH=icz47_50/assem/icz47_50_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HOL
限位孔
ⁿ/ₐ
SCR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
本体材质
ⁿ/ₐ
SUR
本体表面处理
ⁿ/ₐ
CODE1
螺栓/螺钉代码
ⁿ/ₐ
CODE2
螺母代码
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
有效调节行程L
ⁿ/ₐ
SER
匹配导轨宽度系列
ⁿ/ₐ
MOD
适用怡合达导轨型号
ⁿ/ₐ
ICZ47-15B
ICZ47
直柱型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
TAY02
YBK55
16
38
21
8
M6X1.0
31
6.6
11
6
10
15
6-34
重载15系列
IBJ-H24/IBC-H28
ICZ48-15B
ICZ48
直柱型限位块+定位螺栓
螺纹孔
粗牙
SUS304
-
TAY02
YBK55
16
38
21
8
M6X1.0
31
6.6
11
6
10
15
6-34
重载15系列
IBJ-H24/IBC-H28
ICZ49-15B
ICZ49
直柱型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
S45C
镀硬铬
TDC61
-
16
38
21
8
M6X1.0
31
6.6
11
6
10
15
11-24
重载15系列
IBJ-H24/IBC-H28
ICZ50-15B
ICZ50
直柱型限位块+聚氨酯螺钉
螺纹孔
粗牙
SUS304
-
TDC61
-
16
38
21
8
M6X1.0
31
6.6
11
6
10
15
11-24
重载15系列
IBJ-H24/IBC-H28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表