您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MAE01 62 - 转轴·直杆·带键槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mae01_62.prj},{NB=MAE31-D6-L18-KA0-A2},{CODE=MAE31},{TYPE=With keyway},{DTOL=h7},{MAT=S45C},{SUR=blackening},{NUK=1},{D=6},{L=18.0},{KA=0.0},{A=2},{KB=0},{B=0},{KC=0},{C=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZKE=0},{KE=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL1
D公差
ⁿ/ₐ
MAE01-D6-L18-KA0-A2
MAE01
带键槽型
g6
S45C
发黑
-0.004/-0.012
MAE02-D6-L18-KA0-A2
MAE02
带键槽型
g6
S45C
无电解镀镍
-0.004/-0.012
MAE11-D6-L18-KA0-A2
MAE11
带键槽型
g6
SUS304
-
-0.004/-0.012
MAE31-D6-L18-KA0-A2
MAE31
带键槽型
h7
S45C
发黑
0/-0.012
MAE32-D6-L18-KA0-A2
MAE32
带键槽型
h7
S45C
无电解镀镍
0/-0.012
MAE41-D6-L18-KA0-A2
MAE41
带键槽型
h7
S45C
-
0/-0.012
MAE61-D6-L18-KA0-A2
MAE61
带键槽型
h9
S45C
发黑
0/-0.030
MAE62-D6-L18-KA0-A2
MAE62
带键槽型
h9
S45C
无电解镀镍
0/-0.030
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表