您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-T10 - 同步带-公制梯齿-T10
伍星工业铝材配件
同步轮同步带
同步带
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/synw/synb/t10.prj},{NB=WX-T10-15-96},{MODEL=WX-T10},{WIDH=15},{TEETH=96},{PDF=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PDF
PDF文件
ⁿ/ₐ
WX-T10-15-40
WX-T10
40
PDF
WX-T10-15-45
WX-T10
45
PDF
WX-T10-15-50
WX-T10
50
PDF
WX-T10-15-53
WX-T10
53
PDF
WX-T10-15-55
WX-T10
55
PDF
WX-T10-15-56
WX-T10
56
PDF
WX-T10-15-63
WX-T10
63
PDF
WX-T10-15-65
WX-T10
65
PDF
WX-T10-15-70
WX-T10
70
PDF
WX-T10-15-72
WX-T10
72
PDF
WX-T10-15-75
WX-T10
75
PDF
WX-T10-15-78
WX-T10
78
PDF
WX-T10-15-80
WX-T10
80
PDF
WX-T10-15-85
WX-T10
85
PDF
WX-T10-15-90
WX-T10
90
PDF
WX-T10-15-91
WX-T10
91
PDF
WX-T10-15-92
WX-T10
92
PDF
WX-T10-15-96
WX-T10
96
PDF
WX-T10-15-98
WX-T10
98
PDF
WX-T10-15-100
WX-T10
100
PDF
WX-T10-15-105
WX-T10
105
PDF
WX-T10-15-110
WX-T10
110
PDF
WX-T10-15-115
WX-T10
115
PDF
WX-T10-15-120
WX-T10
120
PDF
WX-T10-15-125
WX-T10
125
PDF
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CBTPA,CBTPK - 同步轮-同步带轮-AT10型A形
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
WX-T5 - 同步带-公制梯齿-T5
伍星工业铝材配件
29.05.2023
公制T5型同步轮 - 同步轮-公制-T5型同步轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
SATP 5GT NT32 SPAA - Keyless High Torque Timing Pulleys - 5GT Type
(株)成一机工
23.05.2024
公制T10型同步轮 - 同步轮-公制-T10型同步轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
JMB/JMDB - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
21.03.2024
T10
Bando
06.03.2023
FRBT/KRBT - 聚氨酯同步带-长度指定型·经济型
上隆SAMLO
31.07.2023
Roller for Shafts Ø 10
FATH
25.01.2024
Roller Ø 39.5 (Set)
FATH
28.06.2024
Roller wheel
Murrplastik
10.11.2021
AT5-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
CBTBN - 同步带-同步齿形带-T10
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
丝杠轴外径20, 导程20
黑田精工株式会社
08.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表