您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带S系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带锁紧螺帽的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_winkelverschr_rz_s.prj},{NB=1144752007},{BZ=1144752007},{VK=24-SDAEC-S16-G1/2E},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 16},{RHR1=-},{PN=PN 315},{GEWD2=G 1/2 A},{D2NDM=20.955},{L1=45},{L2=26.5},{L3=37.0},{SW2=27},{VER=1.000},{R=6.000},{X=10.000},{Y=17.000},{SW3=30},{SW4=27},{I=14},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=20.500},{KMBD=26.900},{KMH1=3.000},{KMH=18.700},{BOHRD=10.000},{EINF1=2.100},{ADDR=24.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1144502081
1144502081
24-SDAE-S6-G1/4E
S 6
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
17
19
12
1144552081
1144552081
24-SDAE-S8-G1/4E
S 8
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
19
19
12
1144602081
1144602081
24-SDAE-S10-G3/8E
S 10
-
PN 315
G 3/8 A
36
19.5
29.0
19
22
22
12
1144652081
1144652081
24-SDAE-S12-G3/8E
S 12
-
PN 315
G 3/8 A
38
21.5
29.0
19
24
22
12
1144702081
1144702081
24-SDAE-S14-G1/2E
S 14
-
PN 315
G 1/2 A
40
22.0
30.0
24
27
27
14
1144752081
1144752081
24-SDAE-S16-G1/2E
S 16
-
PN 315
G 1/2 A
45
26.5
37.0
27
30
27
14
1144762081
1144762081
24-SDAE-S16-G3/4E
S 16
-
PN 250
G 3/4 A
45
26.5
39.0
27
30
36
16
1144802081
1144802081
24-SDAE-S20-G3/4E
S 20
-
PN 250
G 3/4 A
49
27.5
39.0
27
36
36
16
1144852081
1144852081
24-SDAE-S25-G1E
S 25
-
PN 250
G 1 A
56
32.0
50.5
41
46
41
18
1144862081
1144862081
24-SDAE-S25-G3/4E
S 25
-
PN 250
G 3/4 A
54
30.0
44.5
36
46
36
16
1144902081
1144902081
24-SDAE-S30-G11/4E
S 30
-
PN 160
G 1 1/4 A
63
36.5
56.0
50
50
50
20
1144952081
1144952081
24-SDAE-S38-G11/2E
S 38
-
PN 160
G 1 1/2 A
72
41.0
57.5
50
60
55
22
1144502007
1144502007
24-SDAEC-S6-G1/4E
S 6
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
17
19
12
1144552007
1144552007
24-SDAEC-S8-G1/4E
S 8
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
19
19
12
1144602007
1144602007
24-SDAEC-S10-G3/8E
S 10
-
PN 315
G 3/8 A
36
19.5
29.0
19
22
22
12
1144652007
1144652007
24-SDAEC-S12-G3/8E
S 12
-
PN 315
G 3/8 A
38
21.5
29.0
19
24
22
12
1144702007
1144702007
24-SDAEC-S14-G1/2E
S 14
-
PN 315
G 1/2 A
40
22.0
30.0
24
27
27
14
1144752007
1144752007
24-SDAEC-S16-G1/2E
S 16
-
PN 315
G 1/2 A
45
26.5
37.0
27
30
27
14
1144762007
1144762007
24-SDAEC-S16-G3/4E
S 16
-
PN 250
G 3/4 A
45
26.5
39.0
27
30
36
16
1144802007
1144802007
24-SDAEC-S20-G3/4E
S 20
-
PN 250
G 3/4 A
49
27.5
39.0
27
36
36
16
1144852007
1144852007
24-SDAEC-S25-G1E
S 25
-
PN 250
G 1 A
56
32.0
50.5
41
46
41
18
1144862007
1144862007
24-SDAEC-S25-G3/4E
S 25
-
PN 250
G 3/4 A
54
30.0
44.5
36
46
36
16
1144902007
1144902007
24-SDAEC-S30-G11/4E
S 30
-
PN 160
G 1 1/4 A
63
36.5
56.0
50
50
50
20
1144952007
1144952007
24-SDAEC-S38-G11/2E
S 38
-
PN 160
G 1 1/2 A
72
41.0
57.5
50
60
55
22
1144502009
1144502009
24-SDAEC-S6-G1/4E-ES4
S 6
-
PN 315
G 1/4 A
33
18.0
26.0
17
17
19
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表