您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列直线型旋进式管接头,ANSI/ASME标准B1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_npt_s.prj},{NB=0706752000},{BZ=0706752000},{VK=24-SDS-S16-N1/2T},{REIHE1=S 16},{GEWD2=1/2 NPT},{PN=PN 400},{DX=12},{LG=43.8},{L=43.800},{SW1=27},{I=13.6},{AL=19.8},{INFO=Katalog},{ROHRAD=16.000},{D2=0.84000},{KDM2=0.75843},{L1=0.0},{L2=22.000},{SW3=0},{KONUSD=16},{KONUST=8.5},{KONUSAD=18.3},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{KDMKONUS=22.160},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_npt_s}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
DX
(KBOHRUNG)
ⁿ/ₐ
LG
ⁿ/ₐ
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
Nutzbare Gewindelänge i
ⁿ/ₐ
AL
螺纹长度 i
ⁿ/ₐ
0706502000
0706502000
24-SDS-S6-N1/4T
S 6
1/4 NPT
PN 630
4
33.1
17
10.2
15.1
0706552000
0706552000
24-SDS-S8-N1/4T
S 8
1/4 NPT
PN 630
5
35.1
17
10.2
15.1
0706572000
0706572000
24-SDS-S8-N3/8T
S 8
3/8 NPT
PN 630
5
35.0
19
10.4
15.2
0706632000
0706632000
24-SDS-S10-N1/8T
S 10
1/8 NPT
PN 630
4
30.9
19
6.7
9.9
0706612000
0706612000
24-SDS-S10-N1/4T
S 10
1/4 NPT
PN 630
5
35.1
19
10.2
15.1
0706602000
0706602000
24-SDS-S10-N3/8T
S 10
3/8 NPT
PN 630
7
35.2
19
10.4
15.2
0706622000
0706622000
24-SDS-S10-N1/2T
S 10
1/2 NPT
PN 630
7
41.8
24
13.6
19.8
0706662000
0706662000
24-SDS-S12-N1/4T
S 12
1/4 NPT
PN 630
5
37.1
22
10.2
15.1
0706652000
0706652000
24-SDS-S12-N3/8T
S 12
3/8 NPT
PN 630
8
37.2
22
10.4
15.2
0706672000
0706672000
24-SDS-S12-N1/2T
S 12
1/2 NPT
PN 630
8
41.8
24
13.6
19.8
0706712000
0706712000
24-SDS-S14-N3/8T
S 14
3/8 NPT
PN 630
8
39.0
24
10.4
15.2
0706702000
0706702000
24-SDS-S14-N1/2T
S 14
1/2 NPT
PN 630
10
43.8
27
13.6
19.8
0706762000
0706762000
24-SDS-S16-N3/8T
S 16
3/8 NPT
PN 400
8
39.2
27
10.4
15.2
0706752000
0706752000
24-SDS-S16-N1/2T
S 16
1/2 NPT
PN 400
12
43.8
27
13.6
19.8
0706772000
0706772000
24-SDS-S16-N3/4T
S 16
3/4 NPT
PN 400
12
44.0
30
13.9
20.1
0706812000
0706812000
24-SDS-S20-N1/2T
S 20
1/2 NPT
PN 400
14
47.8
32
13.6
19.8
0706802000
0706802000
24-SDS-S20-N3/4T
S 20
3/4 NPT
PN 400
16
48.1
32
13.9
20.1
0706822000
0706822000
24-SDS-S20-N1T
S 20
1 NPT
PN 400
16
55.0
36
17.3
25.0
0706862000
0706862000
24-SDS-S25-N3/4T
S 25
3/4 NPT
PN 400
18
52.1
41
13.9
20.1
0706852000
0706852000
24-SDS-S25-N1T
S 25
1 NPT
PN 400
20
57.0
41
17.3
25.0
0706912000
0706912000
24-SDS-S30-N1T
S 30
1 NPT
PN 400
22
59.0
46
17.3
25.0
0706902000
0706902000
24-SDS-S30-N11/4T
S 30
1 1/4 NPT
PN 400
25
59.6
46
18.0
25.6
0706952000
0706952000
24-SDS-S38-N11/2T
S 38
1 1/2 NPT
PN 315
32
65.0
55
18.4
26.0
0106502007
0106502007
24-SDSC-S6-N1/4T
S 6
1/4 NPT
PN 630
4
41.1
17
10.2
15.1
0106552007
0106552007
24-SDSC-S8-N1/4T
S 8
1/4 NPT
PN 630
5
43.1
17
10.2
15.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表