您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
5108 - REDUCING TEE 90° LONG SDR17
VDL
PE100
Powered by
CAD模型選擇
{vdl/8_pe100/5108_reducing_tee_sdr17.prj},{NB=5108712511_(M,high)},{CNSORDERNO=5108712511},{LODDEST=M},{LODLEVEL=high},{D=125},{D1=110},{L=90},{L1=85},{Z=340},{Z1=173},{E=7.4},{E1=6.6},{CNSQUANTITY=3},{CNSMASS=1524},{INFO=PDF},{DMAX=130.400},{D1MAX=116.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
Z
Length
[mm]
Z1
Length
[mm]
E
Thickness
[mm]
E1
Thickness
[mm]
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASS
Weight
[g]
5108709011_(M,high)
5108709011
90
75
81
71
278
136
5.4
4.5
12
603
5108709021_(M,high)
5108709021
90
63
81
66
278
129
5.4
3.8
12
571
5108711011_(M,high)
5108711011
110
90
85
81
304
160
6.6
5.4
7
995
5108711021_(M,high)
5108711021
110
75
85
72
303
150
6.6
4.5
7
930
5108711031_(M,high)
5108711031
110
63
85
67
303
142
6.6
3.8
8
905
5108712511_(M,high)
5108712511
125
110
90
85
340
173
7.4
6.6
3
1524
5108712521_(M,high)
5108712521
125
90
90
81
340
167
7.4
5.4
3
1433
5108716031_(M,high)
5108716031
160
110
100
85
374
193
9.5
6.6
2
2522
5108716041_(M,high)
5108716041
160
90
100
81
374
187
9.5
5.4
2
2454
5108716051_(M,high)
5108716051
160
75
100
72
374
176
9.5
4.5
2
2358
5108716061_(M,high)
5108716061
160
63
100
66
374
168
9.5
3.8
2
2382
5108722531_(M,high)
5108722531
225
160
124
100
494
253
13.4
9.5
1
6542
5108722561_(M,high)
5108722561
225
110
124
87
493
232
13.4
6.6
1
6218
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
5108 - REDUCING TEE 90° LONG SDR11
VDL
23.02.2023
5108 - TEE 90° LONG SDR17
VDL
23.02.2023
5105 - ELBOW 90° LONG SDR17
VDL
23.02.2023
5118 - ENDACAP LONG SDR17
VDL
23.02.2023
5108 - TEE 90° LONG SDR11
VDL
23.02.2023
5119 - FLANGE ADAPTOR BUTTERFLY VALVE SDR17
VDL
23.02.2023
066 - Tee
agru
15.09.2022
9881 - Butterfly valves
HAWLE
23.02.2024
5119 - FLANGE ADAPTOR LONG SDR17
VDL
23.02.2023
065 - Tee reduced
agru
06.10.2022
064 - End Cap
agru
06.10.2022
5113 - REDUCER LONG SDR11
VDL
23.02.2023
BR PP-RCT Elbow 90° long butt green
Bänninger
27.07.2023
BR PP-RCT Tee 90° long butt green
Bänninger
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表