中线蝶阀 CEREX 300-W PN 16
VAG阀安格
蝶阀
夹紧
圆片型
气动执行器
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/einklemmklappen/wafer_type/pneumatikantrieb/pn_16_asmtab.prj},{NB=Pneumatikantrieb VAG CEREX 300-W_DN200-PN16-0(400)},{PN=16},{DN=200},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG CEREX 300 Absperrklappe},{TXT03=Pneumatikantrieb},{D1=268},{L1=60},{DKL1=197},{H=70},{B=175},{A=240},{LA=12},{ISO5210=F07},{H1=358},{H2=299.0},{H3=340},{AK=0},{DK1=295.000},{DK2=299.000},{W1=0.000},{W2=14.000},{W3=10.800},{LK1=27.000},{LK2=27.000},{BW=7.000},{R=15.000},{M=0.000},{LD=70.000},{LK=10.000},{DKL4=139.000},{DKL8=36.000},{KL2=4.000},{KL3=15.000},{DKL9=75.000},{DKR=10.000},{DC5=50.000},{BG=15.000},{DFA=45.000},{DDA=38.000},{DGD1=90.000},{BAUGROSSE=360-R-F07},{B1=118.000},{B2=56.000},{B3=62.000},{B4=137.000},{B5=33.000},{D7=22.000},{VER=3},{XX=0},{PPATH=pn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
单位压力等级
ⁿ/ₐ
DN
公称直径
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
D1
法兰外径
[mm]
L1
法兰宽度
[mm]
DKL1
阀板直径
[mm]
H
disk walkout
[mm]
B
高度
[mm]
A
机构高度
[mm]
LA
高度
[mm]
ISO5210
ISO 5210
ⁿ/ₐ
H1
总高度
[mm]
H2
手柄长度
[mm]
H3
长度
[mm]
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
50
VAG CEREX 300蝶阀
DN50 PN16
气动执行机构
98
43
52
5
72
125
10
F05
184
154.5
174
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
65
VAG CEREX 300蝶阀
DN65 PN16
气动执行机构
114
46
67
12
80
132
10
F05
191
161.5
174
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
80
VAG CEREX 300蝶阀
DN80 PN16
气动执行机构
132
46
82
19
87
140
10
F05
210
175.0
198
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
100
VAG CEREX 300蝶阀
DN100 PN16
气动执行机构
156
52
104
27
113
180
10
F05
250
215.0
198
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
125
VAG CEREX 300蝶阀
DN125 PN16
气动执行机构
185
56
127
37
123
190
10
F05
273
231.5
237
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
150
VAG CEREX 300蝶阀
DN150 PN16
气动执行机构
216
56
158
52
155
220
12
F07
328
274.0
290
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
200
VAG CEREX 300蝶阀
DN200 PN16
气动执行机构
268
60
197
70
175
240
12
F07
358
299.0
340
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
250
VAG CEREX 300蝶阀
DN250 PN16
气动执行机构
323
68
248
91
205
275
14
F10
410
342.5
388
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
300
VAG CEREX 300蝶阀
DN300 PN16
气动执行机构
377
78
297
111
230
300
14
F10
448
374.0
433
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
350
VAG CEREX 300蝶阀
DN350 PN16
气动执行机构
435
92
337
126
270
320
18
F12
488
404.0
479
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
400
VAG CEREX 300蝶阀
DN400 PN16
气动执行机构
485
102
397
149
315
380
21
F14
588
484.0
601
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
450
VAG CEREX 300蝶阀
DN450 PN16
气动执行机构
546
114
427
158
327
400
21
F14
608
504.0
601
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
500
VAG CEREX 300蝶阀
DN500 PN16
气动执行机构
606
127
488
181
365
460
24
F16
775
639.5
718
Pneumatikantrieb CEREX 30...
16
600
VAG CEREX 300蝶阀
DN600 PN16
气动执行机构
720
154
583
214
435
500
24
F16
815
679.5
718
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表