您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AHDCAX - 工业滑轨-35系列-三段式-可互锁型-中载型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
50-门锁 -工业滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9884/ahdcax2376-2_asmtab.prj},{NB=AHDCAX450},{CODE=AHDCAX},{TYPE=sds.khsx},{WH=35.3},{MAT=SUS304},{SUR=BS},{HGCD=450},{HGXC=472.3},{A=205.5},{B=0.0},{C=392.8},{D=405.5},{E=418.2},{F=294.4},{CZ=52.7kgf},{WEI=1.08},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1698652947040.html},{PPATH=ahdcax2376-2/ahdcax2376-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
WH
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HGCD
滑轨长度
ⁿ/ₐ
HGXC
滑轨行程
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
CZ
承重(1付)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
AHDCAX300
AHDCAX
三段式-可互锁型
35.3
SUS304
本色
300
322.3
0.0
0.0
0.0
255.5
268.2
0.0
63.6kgf
0.70
AHDCAX350
AHDCAX
三段式-可互锁型
35.3
SUS304
本色
350
372.3
0.0
0.0
292.8
305.5
318.2
0.0
59.8kgf
0.84
AHDCAX400
AHDCAX
三段式-可互锁型
35.3
SUS304
本色
400
422.3
0.0
0.0
342.8
355.5
368.2
244.4
56.6kgf
0.95
AHDCAX450
AHDCAX
三段式-可互锁型
35.3
SUS304
本色
450
472.3
205.5
0.0
392.8
405.5
418.2
294.4
52.7kgf
1.08
AHDCAX500
AHDCAX
三段式-可互锁型
35.3
SUS304
本色
500
522.3
230.5
357.1
442.8
455.5
468.2
344.4
48.6kgf
1.22
AHDCAX550
AHDCAX
三段式-可互锁型
35.3
SUS304
本色
550
572.3
255.5
407.1
492.8
505.5
518.2
394.4
45.3kgf
1.33
AHDCAX600
AHDCAX
三段式-可互锁型
35.3
SUS304
本色
600
622.3
280.5
457.1
542.8
555.5
568.2
444.4
42.1kgf
1.44
AHDCAX650
AHDCAX
三段式-可互锁型
35.3
SUS304
本色
650
672.3
305.5
507.1
592.8
605.5
618.2
494.4
39.0kgf
1.52
AHDCAX700
AHDCAX
三段式-可互锁型
35.3
SUS304
本色
700
722.3
330.5
557.1
642.8
655.5
668.2
544.4
36.2kgf
1.63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表