您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EDHSC,EDHSCM,EDHSS,EDHSCL,EDHSCLM,EDHSSL - 关节轴承-内螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/708-1.prj},{NB=EDHSCM12},{CODE=EDHSCM},{TYPE1=YXLW},{TYPE=ZRHX},{DD=12},{DDX=12},{D=30},{D1=17.5},{D2=22.0},{L=65},{L1=50},{M=12},{PITCH=1.75},{LL1=24},{LL2=24},{LL3=24.0},{B=12.00},{B1=16},{T=6.5},{W=19},{DD1=15.4},{DD2=15.4},{DD3=17.6},{RR=0.5},{CSKN1=16.7},{CSKN2=11},{CSKN3=5.88},{WEI=107},{G2=107},{G3=107},{R1=2.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
球面内圈材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
D1
D1[mm]
ⁿ/ₐ
D2
D2[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L1
L1[mm]
ⁿ/ₐ
M
M[mm]
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
ⁿ/ₐ
LL1
ℓ1[mm]
ⁿ/ₐ
LL2
ℓ2[mm]
ⁿ/ₐ
LL3
ℓ3[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
B1
B1[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
DD2
d2[mm]
ⁿ/ₐ
DD3
d3[mm]
ⁿ/ₐ
RR
r[mm]
ⁿ/ₐ
CSKN1
静负载容量径向CSKN1
ⁿ/ₐ
CSKN2
静负载容量径向CSKN2
ⁿ/ₐ
CSKN3
静负载容量径向CSKN3
ⁿ/ₐ
WEI
重量1
ⁿ/ₐ
G2
重量2
ⁿ/ₐ
G3
重量3
ⁿ/ₐ
BD1
球面直径[mm]
ⁿ/ₐ
BD2
球面直径[mm]
ⁿ/ₐ
BD3
球面直径[mm]
ⁿ/ₐ
EDHSC5
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
5
16
9.0
11.0
35
27
5
0.80
14
14
12.5
6.00
8
4.0
9
7.7
7.7
8.8
0.3
5.59
3.92
0.98
16.5
16.5
16
11.112
0.000
0.000
EDHSC6
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
6
18
10.0
13.0
39
30
6
1.00
14
14
13.5
6.75
9
5.0
11
9.0
9.0
11.1
0.3
6.86
5
1.44
25
25
25
12.700
0.000
0.000
EDHSC8
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
8
22
12.5
16.0
47
36
8
1.25
17
17
16.0
9.00
12
5.0
14
10.4
10.4
12.7
0.5
9.8
7.45
2.69
43
43
43
15.875
0.000
0.000
EDHSC10
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
10
26
15.0
19.0
56
43
10
1.50
21
21
19.0
10.50
14
6.5
17
12.9
12.9
15.2
0.5
13.2
9.41
4.16
72
72
72
19.050
0.000
0.000
EDHSC10A
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
10A
26
15.0
19.0
56
43
10
1.25
21
21
0.0
10.50
14
6.5
17
12.9
12.9
0.0
0.5
13.2
-
-
72
72
-
19.050
0.000
0.000
EDHSC12
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
12
30
17.5
22.0
65
50
12
1.75
24
24
24.0
12.00
16
6.5
19
15.4
15.4
17.6
0.5
16.7
11
5.88
107
107
107
22.225
0.000
0.000
EDHSC14
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
14
34
20.0
25.0
74
57
14
2.00
27
27
27.0
13.50
19
8.0
22
16.9
16.9
19.2
0.7
20.6
15.2
6.61
160
160
160
25.400
0.000
0.000
EDHSC14A
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
14A
34
20.0
25.0
74
57
14
1.50
27
27
0.0
13.50
19
8.0
22
16.9
16.9
0.0
0.7
20.6
-
-
160
160
-
25.400
0.000
0.000
EDHSC16
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
16
38
22.0
27.0
83
64
16
2.00
33
33
33.0
15.00
21
8.0
22
19.4
19.4
19.4
0.7
25
20.2
8.33
210
210
210
28.575
0.000
0.000
EDHSC18
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
18
42
25.0
31.0
92
71
18
2.50
36
36
0.0
16.50
23
10.0
27
21.9
21.9
21.9
0.7
29.4
-
-
295
295
-
31.750
0.000
0.000
EDHSC18A
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
18A
42
25.0
31.0
92
71
18
1.50
36
36
36.0
16.50
23
10.0
27
21.9
21.9
0.0
0.7
29.4
25.2
11.52
295
295
11.52
31.750
0.000
0.000
EDHSC20
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
20
46
27.5
34.0
100
77
20
1.50
40
40
0.0
18.00
25
10.0
30
24.4
24.4
0.0
0.7
34.3
27.8
-
380
380
-
34.925
0.000
0.000
EDHSC22
EDHSC
右旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
22
50
30.0
37.0
109
84
22
1.50
43
43
0.0
20.00
28
12.0
32
25.8
25.8
0.0
0.7
41.2
35.9
-
490
490
-
38.100
0.000
0.000
EDHSCL5
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
5
16
9.0
11.0
35
27
5
0.80
14
14
12.5
6.00
8
4.0
9
7.7
7.7
8.8
0.3
5.59
3.92
0.98
16.5
16.5
16
11.112
0.000
0.000
EDHSCL6
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
6
18
10.0
13.0
39
30
6
1.00
14
14
13.5
6.75
9
5.0
11
9.0
9.0
11.1
0.3
6.86
5
1.44
25
25
25
12.700
0.000
0.000
EDHSCL8
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
8
22
12.5
16.0
47
36
8
1.25
17
17
16.0
9.00
12
5.0
14
10.4
10.4
12.7
0.5
9.8
7.45
2.69
43
43
43
15.875
0.000
0.000
EDHSCL10
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
10
26
15.0
19.0
56
43
10
1.50
21
21
19.0
10.50
14
6.5
17
12.9
12.9
15.2
0.5
13.2
9.41
4.16
72
72
72
19.050
0.000
0.000
EDHSCL10A
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
10A
26
15.0
19.0
56
43
10
1.25
21
21
0.0
10.50
14
6.5
17
12.9
12.9
0.0
0.5
13.2
-
-
72
72
-
19.050
0.000
0.000
EDHSCL12
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
12
30
17.5
22.0
65
50
12
1.75
24
24
24.0
12.00
16
6.5
19
15.4
15.4
17.6
0.5
16.7
11
5.88
107
107
107
22.225
0.000
0.000
EDHSCL14
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
14
34
20.0
25.0
74
57
14
2.00
27
27
27.0
13.50
19
8.0
22
16.9
16.9
19.2
0.7
20.6
15.2
6.61
160
160
160
25.400
0.000
0.000
EDHSCL14A
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
14A
34
20.0
25.0
74
57
14
1.50
27
27
0.0
13.50
19
8.0
22
16.9
16.9
0.0
0.7
20.6
-
-
160
160
-
25.400
0.000
0.000
EDHSCL16
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
16
38
22.0
27.0
83
64
16
2.00
33
33
33.0
15.00
21
8.0
22
19.4
19.4
19.4
0.7
25
20.2
8.33
210
210
210
28.575
0.000
0.000
EDHSCL18
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
18
42
25.0
31.0
92
71
18
2.50
36
36
0.0
16.50
23
10.0
27
21.9
21.9
21.9
0.7
29.4
-
-
295
295
-
31.750
0.000
0.000
EDHSCL18A
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
18A
42
25.0
31.0
92
71
18
1.50
36
36
36.0
16.50
23
10.0
27
21.9
21.9
0.0
0.7
29.4
25.2
11.52
295
295
11.52
31.750
0.000
0.000
EDHSCL20
EDHSCL
左旋螺纹
钢型
S35C(铬酸盐光泽处理)
SUJ2(58HRC~)
特殊铜合金
20
46
27.5
34.0
100
77
20
1.50
40
40
0.0
18.00
25
10.0
30
24.4
24.4
0.0
0.7
34.3
27.8
-
380
380
-
34.925
0.000
0.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SC SCD SCJ - 标准气缸
AirTAC
21.07.2022
DDH-30513 - 夹钳-法兰底座-推拉压紧式-行程76mm
仕瑞达3D电子目录
07.04.2023
CB - 双耳环
BLCH
12.01.2021
SCT - 标准气缸
AirTAC
21.07.2022
REBN - 自润滑杆端关节轴承-内螺纹型
上隆SAMLO
24.03.2023
BNC01_03 - 杆端关节轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Rod-end Bearing - Rod End Bearing
KCC Precision
08.04.2022
Y - Y接头
AirTAC
17.01.2024
CA20 - 关节轴承-标准型
HEFA
14.06.2024
Y型接头 - DN 标准气缸
CHELIC
10.07.2020
E-GYN, E-GYNL - 经济型 关节轴承 - 油润滑 - - 内螺纹 -
Misumi
29.05.2023
Sleeve Bearing with flange (BRF)
NTN Corporation
17.10.2023
E-GZN, E-GZNL - 经济型 关节轴承 - 自润滑 - - 内螺纹 -
Misumi
29.05.2023
PH11C,PH11CL - 杆端关节轴承
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表