您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AASTF,AASSTF,AAPSTF,AAPSSTF - 一端锥形 · 一端内螺纹型/高精度标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz91.prj},{NB=AASSTF20-60-J10-M4},{CODE=AASSTF},{DGC=g6},{MAT=SUS440C},{HRD=56HRC~},{SUR=-},{D=20},{L=60.0},{J=10},{M=4},{ZJG=},{ZJG1=},{AC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
DGC
D 公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
公差等级
ⁿ/ₐ
C
[mm]
AASTF6-25-J5-M3
AASTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
6
-0.004/-0.012
0.5
AASTF8-25-J5-M3
AASTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
8
-0.005/-0.014
0.5
AASTF10-30-J5-M3
AASTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
10
-0.005/-0.014
0.5
AASTF12-40-J5-M4
AASTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
12
-0.006/-0.017
0.5
AASTF13-40-J5-M4
AASTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
13
-0.006/-0.017
0.5
AASTF15-50-J10-M4
AASTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
15
-0.006/-0.017
0.5
AASTF16-50-J10-M4
AASTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
16
-0.006/-0.017
0.5
AASTF18-60-J10-M4
AASTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
18
-0.006/-0.017
0.5
AASTF20-60-J10-M4
AASTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
20
-0.007/-0.020
1.0
AASSTF6-25-J5-M3
AASSTF
g6
SUS440C
56HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
6
-0.004/-0.012
0.5
AASSTF8-25-J5-M3
AASSTF
g6
SUS440C
56HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
8
-0.005/-0.014
0.5
AASSTF10-30-J5-M3
AASSTF
g6
SUS440C
56HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
10
-0.005/-0.014
0.5
AASSTF12-40-J5-M4
AASSTF
g6
SUS440C
56HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
12
-0.006/-0.017
0.5
AASSTF13-40-J5-M4
AASSTF
g6
SUS440C
56HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
13
-0.006/-0.017
0.5
AASSTF15-50-J10-M4
AASSTF
g6
SUS440C
56HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
15
-0.006/-0.017
0.5
AASSTF16-50-J10-M4
AASSTF
g6
SUS440C
56HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
16
-0.006/-0.017
0.5
AASSTF18-60-J10-M4
AASSTF
g6
SUS440C
56HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
18
-0.006/-0.017
0.5
AASSTF20-60-J10-M4
AASSTF
g6
SUS440C
56HRC~高频淬火 有效硬化层深度
-
20
-0.007/-0.020
1.0
AAPSTF6-25-J5-M3
AAPSTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上
6
-0.004/-0.012
0.5
AAPSTF8-25-J5-M3
AAPSTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上
8
-0.005/-0.014
0.5
AAPSTF10-30-J5-M3
AAPSTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上
10
-0.005/-0.014
0.5
AAPSTF12-40-J5-M4
AAPSTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上
12
-0.006/-0.017
0.5
AAPSTF13-40-J5-M4
AAPSTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上
13
-0.006/-0.017
0.5
AAPSTF15-50-J10-M4
AAPSTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上
15
-0.006/-0.017
0.5
AAPSTF16-50-J10-M4
AAPSTF
g6
SUJ2
58HRC~高频淬火 有效硬化层深度
镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上
16
-0.006/-0.017
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7978 A (ISO 8736 A) - FN 567 - blank - Taper pins with inner thread, no...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 865 - Taper pins with internal thread unhardened, ground (DIN 7978 A; ~I...
Bossard Catalog
31.10.2023
KZBE, KZBN, KZBC, KZBP, KZBF - 驱动轴 - 一端台阶型 -
Misumi
25.01.2022
TH113 - Screws with hexahon socket, DIN 913 / ISO 4025
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SFTF, SSFTF, PSFTF, PSSFTF, RSFTF, RSSFTF, SFLU, SSFLU, PSFLU, PSSFLU, PSGT...
Misumi
27.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表