您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CDQ2M-Z - 薄形气缸/标准形: 单杆双作用/带润滑保持机能
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
CQ2 薄型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/cq2/cq2m_z_asmtab.prj},{NB=CDQ2B40M-5DZ(0_0)},{BORE=40},{SMAX=100},{C=13},{D=16},{EA=0.0},{EB=0.0},{HN=8},{HP=1.25},{I=0},{J=5.0},{K=14},{N=5.5},{ON=9.0},{OD=7.0},{S=0.0},{U=0.0},{V=40.5},{W=57.0},{Z=15},{O1N=6},{O1P=1.00},{R=10},{G=2.0},{TN=28},{B1=22},{C1=20.5},{H1=8},{MMN=14},{MMP=1.50},{X=23.5},{Z1=13},{P1=6},{W1=66.5},{LD=0.0},{LG=0.0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{XX=0.0},{Y=0.0},{FD=0.0},{FT=0.0},{FV=0},{FX=0},{FZ=0},{CB=0},{CD=0},{CT=0},{CU=0},{CW=0},{CX=0.0},{CZ=0},{RR=0},{NO=1},{CQ2TY=CQ2},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=(D) With magnet},{ACTION=(D) Double acting},{H=M8 x 1.25},{O=9 depth 7},{O1=M6 x 1.0},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=5},{POS=0},{BODY=},{BOLT=},{BRACKET=},{THREAD2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
MAGNET
内置磁环
ⁿ/ₐ
ACTION
动作方式
ⁿ/ₐ
CDQ2B32M-5DZ
32
(B) 基本型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2A32M-5DZ
32
(A) 两端螺孔
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2L32M-5DZ
32
(L) 脚座型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2LC32M-5DZ
32
(LC) 紧凑脚座型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2F32M-5DZ
32
(F) 前法兰型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2G32M-5DZ
32
(G) 无杆侧法兰型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2D32M-5DZ
32
(D) 双耳环型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2B40M-5DZ
40
(B) 基本型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2A40M-5DZ
40
(A) 两端螺孔
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2L40M-5DZ
40
(L) 脚座型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2LC40M-5DZ
40
(LC) 紧凑脚座型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2F40M-5DZ
40
(F) 前法兰型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2G40M-5DZ
40
(G) 无杆侧法兰型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2D40M-5DZ
40
(D) 双耳环型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2B50M-10DZ
50
(B) 基本型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2A50M-10DZ
50
(A) 两端螺孔
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2L50M-10DZ
50
(L) 脚座型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2LC50M-10DZ
50
(LC) 紧凑脚座型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2F50M-10DZ
50
(F) 前法兰型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2G50M-10DZ
50
(G) 无杆侧法兰型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2D50M-10DZ
50
(D) 双耳环型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2B63M-10DZ
63
(B) 基本型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2A63M-10DZ
63
(A) 两端螺孔
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2L63M-10DZ
63
(L) 脚座型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
CDQ2LC63M-10DZ
63
(LC) 紧凑脚座型
(D) 内置磁环
(D) 双作用
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
01.07.2024
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - 长行程/单杆双作用
SMC Corporation
01.07.2024
JA 标准品 - 浮动接头/标准型
SMC Corporation
01.07.2024
CQS/CDQS - 薄形气缸: 标准型/单杆双作用
SMC Corporation
01.07.2024
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - 带导杆薄型气缸/基本型
SMC Corporation
26.03.2024
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄型气缸/标准型:双杆双作用
SMC Corporation
01.07.2024
CQ2_XC8XC9 - 可变行程气缸/标准型/单杠双作用
SMC Corporation
11.08.2023
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大缸径薄型气缸/单杆双作用
SMC Corporation
01.07.2024
CQM/CDQM - 薄型气缸/带导杆
SMC Corporation
01.07.2024
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
01.07.2024
MB-Z/MDB-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
01.07.2024
CQSM - 带润滑保持机能/薄形气缸/标准形: 複動・片ロッド
SMC Corporation
01.07.2024
CQ2 Y_JOINT - 双肘接头
SMC Corporation
01.07.2024
CQ2 CQ-C - 双耳环脚座
SMC Corporation
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表