您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GR
鼎翰SHAC
线性滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{shac/linear_guide/gr_asmtab.prj},{NB=GRH35CA1R200Z0CRC-0/0(1_1_)},{SIZE=35},{HX=55},{HL=48},{H1X=6.5},{NH=18.0},{NW=33.0},{WH=70},{WW=100},{BH=50},{BW=82},{B1H=10.0},{B1W=9.0},{C1=52},{CC=50},{CH=72},{CW=62},{L1H=110.0},{L1C=82.0},{TA=22.0},{TB=2.5},{TC=1.5},{TD=1.5},{K1X=8.0},{K2X=12.0},{GX=12.0},{MA=10.0},{TX=12.0},{T1X=13.0},{H2H=16.0},{H2L=9.0},{WRX=34},{HRX=30.2},{DX=14.0},{HHX=12.0},{DDX=9.0},{PX=40.0},{CAC=55.14},{CAH=69.62},{COC=95.64},{COH=129.11},{MRC=2.01},{MRH=2.66},{MPC=1.22},{MPH=2.30},{MYC=1.22},{MYH=2.30},{BWC=1.60},{BWH=2.100},{RWS=6.13},{SERIES=GR},{MXLX=M8×14},{TYPE=H},{LT=C},{CFT=A},{CSC=},{NCR=1},{RFT=R},{RL=200.00},{CSR=},{PL=Z0},{AG=C},{NRA=},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{OPT4=},{EE=1},{E1=0.00},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
E2
滑轨末端孔距
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXL
MxL
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
S
ⁿ/ₐ
SCREW
导轨螺栓尺寸
[mm]
CA
基本动额定负荷
[kN]
CO
基本静额定负荷
[kN]
MR
[kN-m]
MP
[kN-m]
MY
[kN-m]
BWEIGHT
滑块重量
[kg]
RWEIGHT
滑轨重量
[kg]
GRH25SA1R150Z0CRC-0/0
GR
25
0.00
40
5.0
12.5
48
35
6.5
35
40
55.1
95.7
6
7
12
M6×10
M8
10.0
-
9.5
9.5
23
23.6
11.0
9.0
7.0
30.0
-
M6x25
28.54
50.21
0.78
0.65
0.65
0.53
3.12
GRH30CA1R200Z0CRC-0/0
GR
30
0.00
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
44
71.0
113.2
8
8
12
M8×10
M10
9.5
-
9.5
10.0
28
28.0
14.0
12.0
9.0
40.0
-
M8x30
48.62
81.29
1.80
1.55
1.55
0.92
4.47
GRH35CA1R200Z0CRC-0/0
GR
35
0.00
55
6.5
18.0
70
50
10.0
50
52
82.0
131.0
8
12
12
M8×14
M10
12.0
-
16.0
16.0
34
30.2
14.0
12.0
9.0
40.0
-
M8x30
55.14
95.64
2.01
1.22
1.22
1.60
6.13
GRH45CA1R300Z0CRC-18.75/1...
GR
45
18.75
70
8.0
20.5
86
60
13.0
60
60
106.0
158.0
8
10
13
M10×20
M12
16.0
-
20.0
20.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
52.5
-
M12x35
95.63
178.72
4.75
3.55
3.55
3.20
9.99
GRH55CA1R300Z0CRC-0/0
GR
55
0.00
80
10.0
23.5
100
75
12.5
75
70
125.5
182.5
8
12
16
M12×20
M14
19.0
-
22.0
22.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
60.0
-
M14x45
147.64
255.03
8.20
5.60
5.60
4.92
14.14
GRH65CA1R300Z0CRC-0/0
GR
65
0.00
90
12.0
31.5
126
76
25.0
70
82
160.0
226.0
16
16
16
M16×20
M16
25.0
-
15.0
15.0
63
53.0
26.0
22.0
18.0
75.0
-
M16x50
213.00
411.60
16.20
11.59
11.59
8.89
20.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表