Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
ROTA NC plus 2 - 动力车床卡盘,带通孔
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘
动力车床卡盘,带通孔
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_mit_durchgang/rota_nc_plus_2_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0852138 ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60, 01100E-16-100},{IDNR=0852138},{TYP=ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60°},{TYPX=ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60},{ONLINE=Zur Produktseite},{HUB=0.000},{TYP1=4.000},{HUBVERF=5.300},{TYP2=8.000},{TYP3=4.000},{SB=1.000},{HUBS=10.000},{KOLH=0.000},{AUSWERFER=E-16-10},{VS=0.000},{PPATH=rota_nc_plus_2_asmsbl.prj},{EPIMID=20354},{SPITYP=ISO 702-4},{SPIGRO=Nr. 8 (Z220)},{VERZAH=1.5 mm x 60°},{MAXDRE=3500},{MAXSPA=160},{MAXBETKRA=70},{HUBBAC=5.3},{KOLHUBH=20.0},{TRAHEIMOM=0.620},{EIGENMASSE=47.0},{CNSCTN=84662091}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
SPITYP
主轴类型
ⁿ/ₐ
SPIGRO
主轴尺寸
ⁿ/ₐ
VERZAH
细齿
ⁿ/ₐ
MAXDRE
最大RPM
[1/min]
MAXSPA
最大夹紧力
[kN]
MAXBETKRA
最大启动力
[kN]
HUBBAC
行程/卡爪
[mm]
KOLHUBH
活塞行程(H)
[mm]
TRAHEIMOM
惯性矩
[kgm²]
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0852106 ROTA NC pl...
0852106
ROTA NC plus 2 185-52 Z14...
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
1/16" x 90°
5000
72
30
5.3
20.0
0.068
14.0
84662091
SCHUNK-0852108 ROTA NC pl...
0852108
ROTA NC plus 2 185-52 Z14...
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
1.5 mm x 60°
5000
72
30
5.3
20.0
0.068
14.0
84662091
SCHUNK-0852116 ROTA NC pl...
0852116
ROTA NC plus 2 215-66 Z17...
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
1/16" x 90°
5000
100
42
5.3
20.0
0.120
19.0
84662091
SCHUNK-0852118 ROTA NC pl...
0852118
ROTA NC plus 2 215-66 Z17...
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
1.5 mm x 60°
5000
100
42
5.3
20.0
0.120
19.0
84662091
SCHUNK-0852126 ROTA NC pl...
0852126
ROTA NC plus 2 260-86 Z22...
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
4000
140
60
5.3
20.0
0.290
30.0
84662091
SCHUNK-0852128 ROTA NC pl...
0852128
ROTA NC plus 2 260-86 Z22...
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1.5 mm x 60°
4000
140
60
5.3
20.0
0.290
30.0
84662091
SCHUNK-0852136 ROTA NC pl...
0852136
ROTA NC plus 2 315-104 Z2...
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
3500
160
70
5.3
20.0
0.620
47.0
84662091
SCHUNK-0852138 ROTA NC pl...
0852138
ROTA NC plus 2 315-104 Z2...
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1.5 mm x 60°
3500
160
70
5.3
20.0
0.620
47.0
84662091
SCHUNK-0852107 ROTA NC pl...
0852107
ROTA NC plus 2 185-52 A5-...
ISO 702-1
Nr. 5
1/16" x 90°
5000
72
30
5.3
20.0
0.072
16.0
84662091
SCHUNK-0852109 ROTA NC pl...
0852109
ROTA NC plus 2 185-52 A5-...
ISO 702-1
Nr. 5
1.5 mm x 60°
5000
72
30
5.3
20.0
0.072
16.0
84662091
SCHUNK-0852117 ROTA NC pl...
0852117
ROTA NC plus 2 215-66 A6-...
ISO 702-1
Nr. 6
1/16" x 90°
5000
100
42
5.3
20.0
0.130
21.0
84662091
SCHUNK-0852119 ROTA NC pl...
0852119
ROTA NC plus 2 215-66 A6-...
ISO 702-1
Nr. 6
1.5 mm x 60°
5000
100
42
5.3
20.0
0.130
21.0
84662091
SCHUNK-0852127 ROTA NC pl...
0852127
ROTA NC plus 2 260-86 A8-...
ISO 702-1
Nr. 8
1/16" x 90°
4000
140
60
5.3
20.0
0.310
35.0
84662091
SCHUNK-0852129 ROTA NC pl...
0852129
ROTA NC plus 2 260-86 A8-...
ISO 702-1
Nr. 8
1.5 mm x 60°
4000
140
60
5.3
20.0
0.310
35.0
84662091
SCHUNK-0852137 ROTA NC pl...
0852137
ROTA NC plus 2 315-104 A8...
ISO 702-1
Nr. 8
1/16" x 90°
3500
160
70
5.3
20.0
0.640
51.0
84662091
SCHUNK-0852139 ROTA NC pl...
0852139
ROTA NC plus 2 315-104 A8...
ISO 702-1
Nr. 8
1.5 mm x 60°
3500
160
70
5.3
20.0
0.640
51.0
84662091
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表