您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
PZV - 四指定心机械手
SCHUNK
抓取系统
定心机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/zentrischgreifer/pzv_neu_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0304002 PZV 100, 000},{IDNR=0304002},{HUBBACKE=8.000},{EIGENMASSE=1.6},{WERKSTUECKGEW=9.0},{FLUIDVERBRAUCH=120},{NENNDRUCK=6},{FINGERLAENGE=80},{FINGERMASSE=0.60},{SCHUTZART=40},{WIEDERHOLGENAU=0.01},{TYP1=2.000},{TYP2=10.000},{TYP3=1.000},{TYP4=0.000},{L17ZU=48.000},{L17AUF=56.000},{D1=112.000},{D3=5.500},{D4=5.000},{D5=6.600},{D6=11.000},{D7=8.000},{HMAX=8.000},{ADS1=0.000},{HMAXADS=0.000},{HD=7.000},{HADS=0.000},{SL=6.000},{SD=3.000},{G1D=5.000},{G1L=5.000},{DS1=4.000},{SL1=16.000},{DG3=5.000},{LG3=5.000},{TYP5=6.000},{TYP6=5.000},{GSD=5.000},{GSL=20.000},{TS=4.000},{TYP=PZV 100},{ONLINE=Zur Produktseite},{SCHLIESSKRAFT=1800/1900},{HUB=0},{ZH=0},{ADS=},{HUBA=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
单指行程
[mm]
SCHLIESSKRAFT
闭合/打开力
[N]
EIGENMASSE
重量
[kg]
WERKSTUECKGEW
建议工件重量
[kg]
FLUIDVERBRAUCH
每个双行程的流体消耗量
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
NENNDRUCK
额定工作压力
[bar]
SPERRLUFTDRUCK
最小/最大空气吹扫压力
[bar]
SCHLIESSZEIT
闭合/打开时间
[s]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
FINGERMASSE
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
UMGEBUNGSTEMP
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAU
重复精度
[mm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0304000 PZV 64
0304000
PZV 64
4.000
570/630
0.5
2.8
25
2/8
6
0.5/1
0.02/0.02
64
0.18
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-0304002 PZV 100
0304002
PZV 100
8.000
1800/1900
1.6
9.0
120
2/8
6
0.5/1
0.04/0.04
80
0.60
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-0304003 PZV 125
0304003
PZV 125
10.000
3000/3230
2.3
15.0
230
2/8
6
0.5/1
0.1/0.1
100
1.10
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-0304004 PZV 160
0304004
PZV 160
13.000
5200/5600
5.5
26.0
520
2/8
6
0.5/1
0.1/0.1
120
2.10
40
5/90
0.01
84799070
SCHUNK-0304005 PZV 200
0304005
PZV 200
16.000
6900/7300
10.0
34.5
1040
2/8
6
0.5/1
0.15/0.15
140
3.50
40
5/90
0.02
84799070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表