您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BDD - 胀紧连接套-直杆型
上隆SAMLO
胀紧连接套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bulging_sleeves/bdd.prj},{NB=BDD-45},{TYPECODE=BDD},{A=45},{D=75},{W=24},{B=20.0},{L=32},{N=12},{ATL=74},{MAT=1700},{SHAFT=216},{HUP=127},{STT=37},{MASS=0.55},{CATALOG=bdd.jpg},{PCD=60.000},{MX=8.0},{NX=2},{ML=20},{PPATH=bdd/../bdd/assmeblies/bdd_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
ATL
轴向额定负载
[kN]
MAT
额定扭矩
[Nm]
SHAFT
轴部接触压力
[MPa]
HUP
毂部接触压力
[MPa]
STT
螺栓紧固扭矩
[Nm]
MASS
参考重量
[Kg]
BDD-20
BDD
20
47
20
17.0
26
8
28
290
232
98
15
0.22
BDD-22
BDD
22
47
20
17.0
26
8
30
290
200
90
15
0.23
BDD-25
BDD
25
50
20
17.0
26
9
33
400
200
100
15
0.23
BDD-28
BDD
28
55
20
17.0
26
10
36
520
208
104
15
0.27
BDD-30
BDD
30
55
20
17.0
26
10
37
520
183
99
15
0.26
BDD-35
BDD
35
60
20
17.0
26
12
44
770
196
113
15
0.30
BDD-38
BDD
38
65
20
17.0
26
14
49
940
202
116
15
0.33
BDD-40
BDD
40
65
20
17.0
26
14
49
980
190
115
15
0.32
BDD-42
BDD
42
75
24
20.0
32
12
74
1560
233
129
37
0.57
BDD-45
BDD
45
75
24
20.0
32
12
74
1700
216
127
37
0.55
BDD-50
BDD
50
80
24
20.0
32
12
75
1830
196
118
37
0.56
BDD-55
BDD
55
85
24
20.0
32
14
89
2490
218
140
37
0.65
BDD-60
BDD
60
90
24
20.0
32
14
92
2640
192
126
37
0.66
BDD-65
BDD
65
95
24
20.0
32
16
99
3240
202
136
37
0.72
BDD-70
BDD
70
110
28
24.0
38
14
124
4700
218
135
70
1.27
BDD-75
BDD
75
115
28
24.0
38
14
135
4800
185
119
70
1.33
BDD-80
BDD
80
120
28
24.0
38
14
137
5400
185
124
70
1.35
BDD-85
BDD
85
125
28
24.0
38
16
146
6300
195
130
70
1.45
BDD-90
BDD
90
130
28
24.0
38
16
148
6500
178
124
70
1.55
BDD-95
BDD
95
135
28
24.0
38
18
165
7800
193
134
70
1.65
BDD-100
BDD
100
145
33
26.0
45
14
187
9560
195
135
127
2.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BDE - 胀紧连接套-简易型
上隆SAMLO
24.05.2021
TSPB - 标准型支座组件-固定侧
上隆SAMLO
17.12.2021
23360 - 容差增高型 G 型胀紧套
norelem
26.06.2024
BDF - 胀紧连接套-高扭矩直杆型
上隆SAMLO
24.05.2021
BDB - 胀紧连接套-薄壁型
上隆SAMLO
25.10.2023
Rekord 2A-STEEL
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
BDC - 胀紧连接套-直杆紧凑型
上隆SAMLO
25.10.2023
23351 - B 型胀紧套
norelem
30.05.2024
TAAS5M/TSAS5M - 同步带轮-S5M型
上隆SAMLO
23.03.2023
Z4 - Locking assemblies, type Z4
Chinese Manufacturers
21.05.2014
PDR,PDRN - 滚珠轴承组件 圆孔·铸件型 轴台型
Misumi
30.06.2021
T-BDL - 带座轴承 带轻型立式座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-MLA - 经济型 胀紧套 直柱型
Misumi
04.07.2023
REBC - 球头杆端关节轴承-直杆型
上隆SAMLO
24.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表