您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BNTB - 轴承锁紧螺母-圆形
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/bntb.prj},{NB=BNTB-M39},{TYPECODE=BNTB},{MX=39},{P=1.50},{B=14.0},{C=53},{D=58.0},{G=6},{T=2.5},{QOG=3},{SX=6.0},{Q=3},{TT=8},{AAL=190},{NRT=35},{CATALOG=bntb.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
T
[mm]
QOG
缺口个数
[mm]
S
[mm]
Q
止动螺丝数量
[mm]
TT
最大扭紧力矩
[mm]
AAL
容许轴向负载
[mm]
NRT
螺母松脱力矩
[mm]
BNTB-M10
BNTB
M10
1.00
8.0
15
18.0
3
1.6
3
M4
2
4
35
18
BNTB-M12
BNTB
M12
1.00
8.0
17
20.0
3
1.6
3
M4
2
4
40
19
BNTB-M15
BNTB
M15
1.00
8.0
22
25.0
3
2.0
3
M4
2
4
60
20
BNTB-M17
BNTB
M17
1.00
10.0
24
28.0
4
2.0
3
M5
2
4
80
21
BNTB-M20
BNTB
M20
1.00
10.0
28
32.0
4
2.0
3
M5
3
4
90
24
BNTB-M22
BNTB
M22
1.50
10.0
31
35.0
4
2.0
3
M5
3
4
90
24
BNTB-M24
BNTB
M24
1.50
12.0
34
38.0
5
2.0
3
M6
3
8
90
25
BNTB-M25
BNTB
M25
1.50
12.0
34
38.0
5
2.0
3
M6
3
8
130
26
BNTB-M27
BNTB
M27
1.50
12.0
38
42.0
5
2.0
3
M6
3
8
130
27
BNTB-M30
BNTB
M30
1.50
12.0
41
45.0
5
2.0
3
M6
3
8
160
28
BNTB-M33
BNTB
M33
1.50
12.0
48
52.0
5
2.0
3
M6
3
8
160
31
BNTB-M35
BNTB
M35
1.50
12.0
48
52.0
5
2.0
3
M6
3
8
190
34
BNTB-M36
BNTB
M36
1.50
14.0
50
55.0
6
2.5
3
M6
3
8
190
34
BNTB-M38
BNTB
M38
1.50
14.0
51
56.0
6
2.5
3
M6
3
8
190
34
BNTB-M39
BNTB
M39
1.50
14.0
53
58.0
6
2.5
3
M6
3
8
190
35
BNTB-M40
BNTB
M40
1.50
14.0
53
58.0
6
2.5
3
M6
3
8
210
36
BNTB-M42
BNTB
M42
1.50
14.0
57
62.0
6
2.5
3
M6
3
8
210
45
BNTB-M45
BNTB
M45
1.50
14.0
60
65.0
6
2.5
3
M6
3
8
240
56
BNTB-M48
BNTB
M48
1.50
14.0
63
68.0
6
2.5
3
M6
3
8
240
58
BNTB-M50
BNTB
M50
1.50
14.0
65
70.0
6
2.5
3
M8
3
18
300
63
BNTB-M55
BNTB
M55
2.00
16.0
69
75.0
7
3.0
3
M8
3
18
340
68
BNTB-M60
BNTB
M60
2.00
16.0
74
80.0
7
3.0
3
M8
3
18
380
96
BNTB-M65
BNTB
M65
2.00
16.0
79
85.0
7
3.0
3
M8
3
18
460
112
BNTB-M70
BNTB
M70
2.00
18.0
85
92.0
8
3.5
3
M8
3
18
490
137
BNTB-M75
BNTB
M75
2.00
18.0
91
98.0
8
3.5
3
M8
3
18
520
145
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PLNY, PLN - 精密锁紧螺母
Misumi
28.06.2024
Baureihe RN
GETOtec
19.04.2021
Baureihe HIR
GETOtec
19.04.2021
Lock Nut - Model RN
THK
04.04.2024
BKE01 - 精密锁紧螺母·径向锁紧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
bkj73 - 精密锁紧螺母 圆型 轴向锁紧型/牙腹锁紧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MLT/F - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
E-FM - 经济型 锁紧螺母 - F型(60°锁紧) -
Misumi
20.09.2022
MAE-Nutmutter-MZM - 带锁销的精密锁紧螺母MZM
MÄDLER
18.04.2024
BNTA - 轴承锁紧螺母-方形
上隆SAMLO
24.03.2023
PRF - 行星减速机-PRF系列
HEFA
14.06.2024
80SG Series - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
BGL KMFE - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表