您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
JLZ13CB,JLZ13CN,JLZ13S,JLZ18CB,JLZ18CN,JLZ19CB,JLZ19CN,JLZ19S,JLZ20CN - 鉸鏈座-標準雙耳環型
PRiCi FA
氣動液壓部品
氣缸連接零件·壓頭
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h12/jlz13cb.prj},{NB=JLZ18CB3-20},{LV1=W size fixed type},{LV2=H7 threaded type},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{CODE=JLZ18CB},{MYCODE=M_HKPBT},{VAR10=3},{AV101=3,4,5,6,8,10,12,13,14,15,16,20,25},{VAR15=20},{FIX04=6},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
type
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D公差
[mm]
FIX06
La
[mm]
FIX08
F
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
E
[mm]
FIX14
K
[mm]
FIX16
S
[mm]
FIX18
T
[mm]
FIX20
d
[mm]
FIX22
N
ⁿ/ₐ
JLZ13CB2-15
JLZ13CB2-15
W尺寸固定型
H7型
相當於S45C
發黑處理
JLZ13CB
+0.01/0
25
18
18
10
10
5.0
6
3.5
-
JLZ13CN2-15
JLZ13CN2-15
W尺寸固定型
H7型
相當於S45C
鍍鎳
JLZ13CN
+0.01/0
25
18
18
10
10
5.0
6
3.5
-
JLZ13S2-15
JLZ13S2-15
W尺寸固定型
H7型
相當於SUS304
-
JLZ13S
+0.01/0
25
18
18
10
10
5.0
6
3.5
-
JLZ18CB3-20
JLZ18CB3-20
W尺寸固定型
H7螺紋型
相當於S45C
發黑處理
JLZ18CB
+0.01/0
32
24
25
15
10
5.0
9
4.5
M3
JLZ18CN3-20
JLZ18CN3-20
W尺寸固定型
H7螺紋型
相當於S45C
鍍鎳
JLZ18CN
+0.01/0
32
24
25
15
10
5.0
9
4.5
M3
JLZ19CB2-15
JLZ19CB2-15
W·H尺寸選擇型
H7型
相當於S45C
發黑處理
JLZ19CB
+0.01/0
25
18
18
10
10
5.0
6
3.5
-
JLZ19CN2-15
JLZ19CN2-15
W·H尺寸選擇型
H7型
相當於S45C
鍍鎳
JLZ19CN
+0.01/0
25
18
18
10
10
5.0
6
3.5
-
JLZ19S2-15
JLZ19S2-15
W·H尺寸選擇型
H7型
相當於SUS304
-
JLZ19S
+0.01/0
25
18
18
10
10
5.0
6
3.5
-
JLZ20CN3-20
JLZ20CN3-20
W·H尺寸選擇型
H7螺紋型
相當於S45C
鍍鎳
JLZ20CN
+0.01/0
32
24
25
15
10
5.0
9
4.5
M3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NZK 32-100 TYPE B - Swivel mounting
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
HGAAJB,HGAAJM,HGAAJS,HGAAB,HGAAM,HGAAS - Hinge Base - A Compact
Misumi
29.05.2023
fork bearing block 180° - GB180
HEB
15.04.2024
HGHAJB, HGHAJM, HGHAJS - A Dimension Compact Hinge Base - Miniature - Conca...
Misumi
04.06.2021
LB-LD (ISO 8133) - clevis
AHP Merkle
31.03.2024
Female clevis flange for spheric swivel Type FLF - DIN 24554
Duplomatic
03.06.2024
clevis_mounting_series_mp2 - Clevis mounting
Aventics
14.12.2022
L - Schwenklagerbock nach DIN 24 556
Hydropneu
07.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表