您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Pflitsch
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland locknut brass - metric
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht EMV
U40.5.1 Lock nut PA
Powered by
CAD模型選擇
{pflitsch/1_kabelv/uni_emv/u40_5_1_gegenmutter_pa/u40_5_1_metrisch_gegenmutter_pa.prj},{NB=GMM250/7PA},{A=M50x1.5},{ANENN=50.000},{P=1.500},{GEWINDE=mit metrischem Gewinde nach EN 60 423},{ARTNR=GMM250/7PA},{C=6.2},{SW=60x65},{SWS=60.000},{SWE=65.000},{VE=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
A
Nominal size
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Screw threads
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
C
[mm]
SW
Spanner-width SWxE
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
GMM210/7PA
M10x1
mit metrischem Gewinde na...
GMM210/7PA
3.3
15x16.6
50
GMM212/7PA
M12x1.5
mit metrischem Gewinde na...
GMM212/7PA
3.3
17x18.9
50
GMM216/7PA
M16x1.5
mit metrischem Gewinde na...
GMM216/7PA
3.5
22x24.4
50
GMM220/7PA
M20x1.5
mit metrischem Gewinde na...
GMM220/7PA
3.7
24x26.7
50
GMM225/7PA
M25x1.5
mit metrischem Gewinde na...
GMM225/7PA
4.5
30x33.5
50
GMM232/7PA
M32x1.5
mit metrischem Gewinde na...
GMM232/7PA
5.0
40x43.5
50
GMM240/7PA
M40x1.5
mit metrischem Gewinde na...
GMM240/7PA
6.0
50x54
50
GMM250/7PA
M50x1.5
mit metrischem Gewinde na...
GMM250/7PA
6.2
60x65
25
GMM263/7PA
M63x1.5
mit metrischem Gewinde na...
GMM263/7PA
7.0
81x87
10
GMM280PA
M80x2
mit metrischem Gewinde na...
GMM280PA
8.0
95x102
10
GMM218PA
M18x1.5
mit metrischem Gewinde DI...
GMM218PA
6.0
22x24.4
50
GMM224PA
M24x1.5
mit metrischem Gewinde DI...
GMM224PA
7.0
30x33.5
50
GMM230PA
M30x2
mit metrischem Gewinde DI...
GMM230PA
7.0
35x38.5
50
GMM236PA
M36x2
mit metrischem Gewinde DI...
GMM236PA
7.0
40x43.5
50
GMM245PA
M45x2
mit metrischem Gewinde DI...
GMM245PA
7.0
50x54
25
GMM256PA
M56x2
mit metrischem Gewinde DI...
GMM256PA
8.0
60x65
25
GMM272PA
M72x2
mit metrischem Gewinde DI...
GMM272PA
8.0
81x87
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UNI Dicht-Cable Gland EMC brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
Accessories locknut stainless steel and brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
blueglobe-Cable Gland standard brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
Accessories reductions brass - metric to metric
Pflitsch
24.11.2021
Accessories blind plugs stainless steel and brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
UNI Dicht-Cable Gland standard brass - metric
Pflitsch
19.01.2022
UNI Dicht-Cable Gland standard stainless steel - metric
Pflitsch
19.01.2022
blueglobe-Cable Gland standard PA - metric
Pflitsch
24.11.2021
E1W Pack - Gland packs for single-wire armoured cables, E1W Pack, premium, ...
WISKA
18.12.2023
UNI Dicht-Cable Gland locknut brass - Pg
Pflitsch
24.11.2021
Accessories locknut PA - metric
Pflitsch
24.11.2021
GB812-88 - Round nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
UNI Dicht-Cable Gland HF EMC brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
blueglobe TRI - Metric
Pflitsch
14.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表