您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26330 - 钢制旋转阻尼器 右旋、左旋或两侧旋转
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
减振器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/stossdaempfer/26330.prj},{NB=26330-790610},{BEST=26330-79061},{ROT=0.000},{AUSF1=linksdrehend},{AUSF2=mit Bohrung},{FORM=A},{DREHMOMENT=6±0,5},{DZ=50},{ZYK=12},{B=79},{B1=68},{D=57},{D1=52.4},{D2=10},{D3=5.5},{H=13.8},{H1=1.6},{H2=11},{H3=1},{H4=-},{GEW=0.0958},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024160},{EAN=4059495526010},{FILTER=NORELEM,},{XA=1.0},{XB=0.0},{XC=10.000},{XD=23.000},{XE=2.900},{TYP=2.000},{XF=15.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
AUSF2
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
DREHMOMENT
扭矩
[Nm]
DZ
最高转速
[1/min]
ZYK
循环率
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26330-65010
26330-65010
右旋
带孔
A
1±0,3
50
12
65
56
47
42.8
6
4.5
10.3
1.3
9
1
-
0.0472
Yes
83024160
4059495525907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-65011
26330-65011
左旋
带孔
A
1±0,3
50
12
65
56
47
42.8
6
4.5
10.3
1.3
9
1
-
0.0473
Yes
83024160
4059495525914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-65020
26330-65020
右旋
带孔
A
2±0,3
50
12
65
56
47
42.8
6
4.5
10.3
1.3
9
1
-
0.0474
Yes
83024160
4059495525921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-65021
26330-65021
左旋
带孔
A
2±0,3
50
12
65
56
47
42.8
6
4.5
10.3
1.3
9
1
-
0.0467
Yes
83024160
4059495525938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79030
26330-79030
右旋
带孔
A
3±0,3
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.6
11
1
-
0.0967
Yes
83024160
4059495525945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79031
26330-79031
左旋
带孔
A
3±0,3
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.6
11
1
-
0.0968
Yes
83024160
4059495525952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79040
26330-79040
右旋
带孔
A
4±0,5
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.3
11
1
-
0.0969
Yes
83024160
4059495525969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79041
26330-79041
左旋
带孔
A
4±0,5
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.6
11
1
-
0.0965
Yes
83024160
4059495525976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79050
26330-79050
右旋
带孔
A
5±0,5
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.6
11
1
-
0.0967
Yes
83024160
4059495525983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79051
26330-79051
左旋
带孔
A
5±0,5
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.6
11
1
-
0.0970
Yes
83024160
4059495525990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79060
26330-79060
右旋
带孔
A
6±0,5
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.6
11
1
-
0.0961
Yes
83024160
4059495526003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79061
26330-79061
左旋
带孔
A
6±0,5
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.6
11
1
-
0.0958
Yes
83024160
4059495526010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79070
26330-79070
右旋
带孔
A
7±0,5
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.6
11
1
-
0.0972
Yes
83024160
4059495526027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79071
26330-79071
左旋
带孔
A
7±0,5
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.6
11
1
-
0.0966
Yes
83024160
4059495526034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79080
26330-79080
右旋
带孔
A
8±0,5
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.6
11
1
-
0.0968
Yes
83024160
4059495526041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79081
26330-79081
左旋
带孔
A
8±0,5
50
12
79
68
57
52.4
10
5.5
13.8
1.6
11
1
-
0.0964
Yes
83024160
4059495526058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-65022
26330-65022
两侧可转动
方孔
B
2±0,3
50
12
65
56
47
42.8
VK8
4.5
10.3
1.3
8
-
1.5
0.0452
Yes
83024160
4059495526065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-65032
26330-65032
两侧可转动
方孔
B
3±0,3
50
12
65
56
47
42.8
VK8
4.5
10.3
1.3
8
-
1.5
0.0449
Yes
83024160
4059495526072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-65042
26330-65042
两侧可转动
方孔
B
4±0,3
50
12
65
56
47
42.8
VK8
4.5
10.3
1.3
8
-
1.5
0.0435
Yes
83024160
4059495526089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79032
26330-79032
两侧可转动
方孔
B
3±0,3
50
12
79
68
57
52.4
VK10
5.5
13.8
1.6
9
-
1
0.0847
Yes
83024160
4059495526096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79042
26330-79042
两侧可转动
方孔
B
4±0,5
50
12
79
68
57
52.4
VK10
5.5
13.8
1.6
9
-
1
0.0853
Yes
83024160
4059495526102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79052
26330-79052
两侧可转动
方孔
B
5±0,5
50
12
79
68
57
52.4
VK10
5.5
13.8
1.6
9
-
1
0.0846
Yes
83024160
4059495526119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79062
26330-79062
两侧可转动
方孔
B
6±0,5
50
12
79
68
57
52.4
VK10
5.5
13.8
1.6
9
-
1
0.0849
Yes
83024160
4059495526126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79072
26330-79072
两侧可转动
方孔
B
7±0,5
50
12
79
68
57
52.4
VK10
5.5
13.8
1.6
9
-
1
0.0855
Yes
83024160
4059495526133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26330-79082
26330-79082
两侧可转动
方孔
B
8±0,5
50
12
79
68
57
52.4
VK10
5.5
13.8
1.6
9
-
1
0.0854
Yes
83024160
4059495526140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表