Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21530 - 单座线性壳体单元,闭合
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
圆柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21530.prj},{NB=21530-201002},{BEST=21530-201002},{MATERIAL=Aluminium},{A=60},{D=20},{D1=32},{D2=6.8},{D3=11},{E1=32},{E2=45},{H=50},{H1=25},{H2=18},{H3=34.0},{H4=13},{L=54},{M=M 8},{GEW=0.3392},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495223667},{FILTER=NORELEM},{HX=5.000},{WK1=16.000},{L1=47.600},{L2=1.300},{DU=33.500},{NDM=8.000},{HX1=13.000},{DX=4.300},{NDM1=8.000},{ST=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Aluminium}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
E1
长度
[mm]
E2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21530-081002
21530-081002
Aluminium
35
8
16
3.3
6
20
25
28
13
10
19.5
8
32
M 4
0.0600
Yes
84832080
4067932032444
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21530-121002
21530-121002
Aluminium
43
12
22
4.2
8
23
32
35
18
13
25.0
10
39
M 5
0.1300
Yes
84832080
4059495223643
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21530-161002
21530-161002
Aluminium
53
16
26
5.2
10
26
40
42
22
13
30.0
12
43
M 6
0.2100
Yes
84832080
4059495223650
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21530-201002
21530-201002
Aluminium
60
20
32
6.8
11
32
45
50
25
18
34.0
13
54
M 8
0.3392
Yes
84832080
4059495223667
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21530-251002
21530-251002
Aluminium
78
25
40
8.6
15
40
60
60
30
22
40.0
15
67
M 10
0.6925
Yes
84832080
4059495223674
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21530-301002
21530-301002
Aluminium
87
30
47
8.6
15
45
68
70
35
22
48.0
16
79
M 10
1.0770
Yes
84832080
4059495223681
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21530-401002
21530-401002
Aluminium
108
40
62
10.0
18
58
86
90
45
26
60.0
20
91
M 12
1.8360
Yes
84832080
4059495511917
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21530-501002
21530-501002
Aluminium
132
50
75
14.0
20
50
108
105
50
34
49.0
20
113
M 16
2.9820
Yes
84832080
4059495511924
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表