您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07680 - 环首螺栓 DIN 580 / 不锈钢,类似 DIN 580
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07680.prj},{NB=07680-024},{L=36.0},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=18},{H=90},{K=20},{M=24},{F1=18.0},{F2=12.70},{GEW=0.8903},{EAN=4059495644295},{NDM=24.000},{XA=19.6},{XB=6.7},{XC=11.0},{XD=1.6},{BEST=07680-024},{MATERIAL=Stahl},{STAHLS=1.1141},{OFG=galvanisch verzinkt},{D1=M 24},{TRAG=1295.4},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
STAHLS
金属键
ⁿ/ₐ
OFG
主体
ⁿ/ₐ
D1
外螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
E
高度
[mm]
H
高度
[mm]
K
宽度
[mm]
M
宽度
[mm]
F1
F1 max.
[kN]
F2
F2 max.
[kN]
TRAG
承载负荷
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07680-08
07680-08
钢制
1.1141
亮色
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0548
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495175850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-10
07680-10
钢制
1.1141
亮色
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1032
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495175867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-12
07680-12
钢制
1.1141
亮色
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1704
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495175911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-16
07680-16
钢制
1.1141
亮色
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2942
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495175928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-20
07680-20
钢制
1.1141
亮色
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4102
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495175935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-24
07680-24
钢制
1.1141
亮色
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8856
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495175942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-008
07680-008
钢制
1.1141
电镀锌
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0544
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495644240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-010
07680-010
钢制
1.1141
电镀锌
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1013
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495644257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-012
07680-012
钢制
1.1141
电镀锌
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1796
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495644264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-016
07680-016
钢制
1.1141
电镀锌
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2770
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495644271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-020
07680-020
钢制
1.1141
电镀锌
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4454
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495644288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-024
07680-024
钢制
1.1141
电镀锌
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8903
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495644295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-108
07680-108
不锈钢
1.4301
-
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0410
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495175874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-110
07680-110
不锈钢
1.4301
-
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0852
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495175881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-112
07680-112
不锈钢
1.4301
-
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1482
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495175898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-116
07680-116
不锈钢
1.4301
-
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2260
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495175904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-120
07680-120
不锈钢
1.4301
-
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4428
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495494364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-124
07680-124
不锈钢
1.4301
-
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8994
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495494371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-208
07680-208
不锈钢
1.4401
-
M 8
13.0
20
36
20
6
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0554
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495494241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-210
07680-210
不锈钢
1.4401
-
M 10
17.0
25
45
25
8
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.1065
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495494258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-212
07680-212
不锈钢
1.4401
-
M 12
20.5
30
54
30
10
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1637
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495494265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-216
07680-216
不锈钢
1.4401
-
M 16
27.0
35
63
35
12
62
14
16
7.0
5.00
510
0.3023
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495494272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-220
07680-220
不锈钢
1.4401
-
M 20
30.0
40
72
40
14
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.4484
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495494289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07680-224
07680-224
不锈钢
1.4401
-
M 24
36.0
50
90
50
18
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.8868
Technischer Hinweis
Yes
73181300
4059495494296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07690 - 环形螺母 DIN 582
norelem
30.05.2024
07695 - 环首螺栓,可旋转,高强度等级 10
norelem
30.05.2024
07710 - 旋转吊环,可 360° 旋转,强度等级 8
norelem
30.05.2024
07716 - D 型吊耳
norelem
30.05.2024
07715 - 弧形钩环
norelem
30.05.2024
07680-01 - 环首螺栓,类似 DIN 580
norelem
30.05.2024
07730 - 承重吊环
norelem
05.06.2024
07652 - 自攻螺套,带切槽
norelem
30.05.2024
06916 - 弓形把手
norelem
30.05.2024
07725 - 吊环,可摆动且 360° 旋转,高强度等级 10
norelem
30.05.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
07791 - 吊钩,强度等级 10
norelem
30.05.2024
07690-01 - 环首螺母,类似 DIN 582
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表