您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06460 - 锁紧手柄,带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06460.prj},{NB=06460-106183X45},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=31.0},{H4=34.0},{A=40},{A1=47.0},{B=7.0},{L=45},{ZZ=16},{GEW=0.0419},{EAN=4059495884134},{XA=10.000},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TAB3=1},{W4=2.120},{NDM=5},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{TYP3=1},{D3=10.500},{C1=0.300},{C2=0.300},{R=138.500},{R1=2.600},{R2=6.140},{R3=9.050},{R4=9.050},{R5=74.000},{R6=8.000},{R8=3.500},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=33.600},{A5=14.800},{A6=8.600},{C3=0.520},{W=8.260},{W1=15.800},{W2=10.000},{R9=30.000},{R10=5.000},{H5=20.000},{H6=17.180},{H7=12.000},{H8=11.000},{H9=2.200},{H10=5.340},{BEST=06460-106183X45},{MATERIAL=Zink},{FARBE=rapsgelb RAL 1021}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
mm
[mm]
D1
mm
[mm]
D2
mm
[mm]
H
mm
[mm]
H1
mm
[mm]
H2
mm
[mm]
H3
mm
[mm]
H4
mm
[mm]
A
mm
[mm]
A1
mm
[mm]
B
mm
[mm]
L
mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
kg
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
FARBE1
颜色
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06460-0041X10
06460-0041X10
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
10
16
0.0320
Yes
73181520
4059495106595
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0041X15
06460-0041X15
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
15
16
0.0324
Yes
73181520
4059495106601
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0041X20
06460-0041X20
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
20
16
0.0327
Yes
73181520
4059495106618
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0041X25
06460-0041X25
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
25
16
0.0328
Yes
73181520
4059495106625
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0041X30
06460-0041X30
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
30
16
0.0343
Yes
73181520
4059495106632
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0041X35
06460-0041X35
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
35
16
0.0308
Yes
73181520
4059495106649
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0041X40
06460-0041X40
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
40
16
0.0353
Yes
73181520
4059495106656
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0041X45
06460-0041X45
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
45
16
0.0348
Yes
73181520
4059495106663
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0041X50
06460-0041X50
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
50
16
0.0349
Yes
73181520
4059495106670
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0051X10
06460-0051X10
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
10
16
0.0324
Yes
73181520
4059495107042
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0051X15
06460-0051X15
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
15
16
0.0331
Yes
73181520
4059495107059
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0051X20
06460-0051X20
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
20
16
0.0345
Yes
73181520
4059495107066
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0051X25
06460-0051X25
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
25
16
0.0342
Yes
73181520
4059495107073
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0051X30
06460-0051X30
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
30
16
0.0349
Yes
73181520
4059495107080
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0051X35
06460-0051X35
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
35
16
0.0354
Yes
73181520
4059495107097
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0051X40
06460-0051X40
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
40
16
0.0363
Yes
73181520
4059495107103
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0051X45
06460-0051X45
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
45
16
0.0377
Yes
73181520
4059495107110
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-0051X50
06460-0051X50
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
50
16
0.0373
Yes
73181520
4059495107127
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-1051X10
06460-1051X10
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
10
16
0.0356
Yes
73181520
4059495107493
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-1051X15
06460-1051X15
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
15
16
0.0360
Yes
73181520
4059495107509
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-1051X20
06460-1051X20
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
20
16
0.0366
Yes
73181520
4059495107516
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-1051X25
06460-1051X25
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
25
16
0.0374
Yes
73181520
4059495107523
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-1051X30
06460-1051X30
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
30
16
0.0379
Yes
73181520
4059495107530
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-1051X35
06460-1051X35
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
35
16
0.0388
Yes
73181520
4059495107547
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-1051X40
06460-1051X40
Zink
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
40
16
0.0390
Yes
73181520
4059495107554
Stahl brüniert
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表