您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06916 - 弓形把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06916_asmtab.prj},{NB=06916-180081},{BEST=06916-180081},{BM=-},{A=180},{B=35},{B1=31.0},{C=15.5},{D=M 10 x 40},{H=58},{S=36},{T=20},{L=218},{TRAG=1000},{GEW=0.3242},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059495137476},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,KIPP_BIM},{NDM=10},{EV=18.720},{SV=17.000},{LV=40.000},{MV=7.000},{GR=5.000},{TYP1=5.000},{PPATH=06916_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
BM
备注
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C
宽度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
S
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06916-100051
06916-100051
-
100
19
17.0
8.5
M 5 x 22
35
20
13
122
1000
0.0597
Yes
39269025
4059495137391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06916-120061
06916-120061
-
120
23
20.5
10.5
M 6 x 25
39
24
15
146
1000
0.0867
Yes
39269025
4059495137414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06916-140081
06916-140081
-
140
27
24.0
12.0
M 8 x 30
45
28
16
170
1000
0.1742
Yes
39269025
4059495137438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06916-160081
06916-160081
-
160
31
27.5
13.5
M 8 x 35
52
32
20
194
1000
0.2068
Yes
39269025
4059495137452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06916-180081
06916-180081
-
180
35
31.0
15.5
M 10 x 40
58
36
20
218
1000
0.3242
Yes
39269025
4059495137476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06916-100052
06916-100052
用于潮湿环境
100
19
17.0
8.5
M 5 x 22
33
20
13
122
1000
0.0551
Yes
39269025
4059495137407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06916-120062
06916-120062
用于潮湿环境
120
23
20.5
10.5
M 6 x 25
39
24
15
146
1000
0.0849
Yes
39269025
4059495137421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06916-140082
06916-140082
用于潮湿环境
140
27
24.0
12.0
M 8 x 30
45
28
16
170
1000
0.1459
Yes
39269025
4059495137445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06916-160082
06916-160082
用于潮湿环境
160
31
27.5
13.5
M 8 x 35
52
32
20
194
1000
0.2195
Yes
39269025
4059495137469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06916-180082
06916-180082
用于潮湿环境
180
35
31.0
15.5
M 10 x 40
58
36
20
218
1000
0.3225
Yes
39269025
4059495137483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表