您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
Type KSV (conduit and cable fitting)
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Conduit connection
fittings
m-fix Conduit fitting IP54
Powered by
CAD模型選擇
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/schlauchanschluss/verschraubungen/m-fix_schlauchverschraubung_ip54/ksv.prj},{NB=KSV-Pg 21_83611258},{IDNR=},{TYP=KSV-Pg 21},{BESTNR=83611258},{FARBE=schwarz},{ANGEW=Pg 21},{PFM=M25/P21(S)},{EH=61},{GL=11},{LW=13.0-18.0},{SW=33},{VPE=50},{NDM=28.300},{P=1.588},{V=12},{V1=2},{TYPX=KSV-Pg 21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
ANGEW
Connecting thread
ⁿ/ₐ
PFM
Suitable for Murrflex
ⁿ/ₐ
EH
[mm]
GL
[mm]
LW
[mm]
SW
[mm]
VPE
[St.]
TYPX
ⁿ/ₐ
KSV-M16x1.5/9_83611450
KSV-M16x1.5/9
83611450
Black
M16x1.5
M12/P9
40
8
4.0-8.0
19
50
KSV-M16x1.5/9
KSV-M16x1.5/11_83611452
KSV-M16x1.5/11
83611452
Black
M16x1.5
M16/P11
47
8
5.0-10.0
22
50
KSV-M16x1.5/11
KSV-M20x1.5/16_83611456
KSV-M20x1.5/16
83611456
Black
M20x1.5
M20/P16(S)
52
9
10.0-14.0
24/27
50
KSV-M20x1.5/16
KSV-M25x1.5/21_83611458
KSV-M25x1.5/21
83611458
Black
M25x1.5
M25/P21(S)
61
11
13.0-18.0
33
50
KSV-M25x1.5/21
KSV-M32x1.5/29_83611460
KSV-M32x1.5/29
83611460
Black
M32x1.5
M32/P29(S)
73
11
18.0-25.0
42
25
KSV-M32x1.5/29
KSV-M16x1.5/9_83611410
KSV-M16x1.5/9
83611410
Gray
M16x1.5
M12/P9
40
8
4.0-8.0
19
50
KSV-M16x1.5/9
KSV-M16x1.5/11_83611412
KSV-M16x1.5/11
83611412
Gray
M16x1.5
M16/P11
47
8
5.0-10.0
22
50
KSV-M16x1.5/11
KSV-M20x1.5/16_83611416
KSV-M20x1.5/16
83611416
Gray
M20x1.5
M20/P16(S)
52
9
10.0-14.0
24/27
50
KSV-M20x1.5/16
KSV-M25x1.5/21_83611418
KSV-M25x1.5/21
83611418
Gray
M25x1.5
M25/P21(S)
61
11
13.0-18.0
33
50
KSV-M25x1.5/21
KSV-M32x1.5/29_83611420
KSV-M32x1.5/29
83611420
Gray
M32x1.5
M32/P29(S)
73
11
18.0-25.0
42
25
KSV-M32x1.5/29
KSV-Pg 09_83611250
KSV-Pg 09
83611250
Black
Pg 09
M12/P9
40
8
4.0-8.0
19
50
KSV-Pg 09
KSV-Pg 11_83611252
KSV-Pg 11
83611252
Black
Pg 11
M16/P11
47
8
5.0-10.0
22
50
KSV-Pg 11
KSV-Pg 13.5/11_86611253
KSV-Pg 13.5/11
86611253
Black
Pg 13.5
M16/P11
47
9
6.0-12.0
24/27
50
KSV-Pg 13.5/11
KSV-Pg 13.5/16_83611254
KSV-Pg 13.5/16
83611254
Black
Pg 13.5
M20/P16(S)
52
9
6.0-12.0
24/27
50
KSV-Pg 13.5/16
KSV-Pg 16_83611256
KSV-Pg 16
83611256
Black
Pg 16
M20/P16(S)
53
9
10.0-14.0
27
50
KSV-Pg 16
KSV-Pg 16/21_83611257
KSV-Pg 16/21
83611257
Black
Pg 16
M25/P21
61
10
13.0-18.0
33
50
KSV-Pg 16/21
KSV-Pg 21_83611258
KSV-Pg 21
83611258
Black
Pg 21
M25/P21(S)
61
11
13.0-18.0
33
50
KSV-Pg 21
KSV-Pg 29_83611260
KSV-Pg 29
83611260
Black
Pg 29
M32/P29(S)
73
11
18.0-25.0
42
25
KSV-Pg 29
KSV-Pg 09_83611210
KSV-Pg 09
83611210
Gray
Pg 09
M12/P9
40
8
4.0-8.0
19
50
KSV-Pg 09
KSV-Pg 11_83611212
KSV-Pg 11
83611212
Gray
Pg 11
M16/P11
47
8
5.0-10.0
22
50
KSV-Pg 11
KSV-Pg 13.5/11_86611213
KSV-Pg 13.5/11
86611213
Gray
Pg 13.5
M16/P11
47
9
6.0-12.0
24/27
50
KSV-Pg 13.5/11
KSV-Pg 13.5/16_83611214
KSV-Pg 13.5/16
83611214
Gray
Pg 13.5
M20/P16(S)
52
9
6.0-12.0
24/27
50
KSV-Pg 13.5/16
KSV-Pg 16_83611216
KSV-Pg 16
83611216
Gray
Pg 16
M20/P16(S)
53
9
10.0-14.0
27
50
KSV-Pg 16
KSV-Pg 16/21_83611217
KSV-Pg 16/21
83611217
Gray
Pg 16
M25/P21
61
10
13.0-18.0
33
50
KSV-Pg 16/21
KSV-Pg 21_83611218
KSV-Pg 21
83611218
Gray
Pg 21
M25/P21(S)
61
11
13.0-18.0
33
50
KSV-Pg 21
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表