您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CVJP - 输送机用连接板
Misumi
FA工厂自动化
56_输送机
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/56_conveyors/cvjp.prj},{NB=CVJP-M-66},{TYPE=CVJP},{NO=M},{MAT=5052 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{B1=66},{AC=CVSD,CVSW},{A=48},{T=15},{C=20.0},{H1=18},{H2=6},{D1=0.0},{D2=0.0},{E=0.0},{F=0},{G=0},{I=9.0},{J=8.0},{K=30},{M=6},{ML=10},{L=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
适用输送机
ⁿ/ₐ
CVJP-D-15
CVJP-D-15
CVJP
D
A5052
本色阳极氧化处理
CVSFA
CVJP-E-45
CVJP-E-45
CVJP
E
A5052
本色阳极氧化处理
CVSFA
CVJP-F-5
CVJP-F-5
CVJP
F
A5052
本色阳极氧化处理
CVSFB
CVJP-G-45
CVJP-G-45
CVJP
G
A5052
本色阳极氧化处理
CVSFB,CVSSA
CVJP-H-25
CVJP-H-25
CVJP
H
A5052
本色阳极氧化处理
CVSFC
CVJP-I-55
CVJP-I-55
CVJP
I
A5052
本色阳极氧化处理
CVSFC
CVJP-J-25
CVJP-J-25
CVJP
J
A5052
本色阳极氧化处理
CVSFD
CVJP-K-65
CVJP-K-65
CVJP
K
A5052
本色阳极氧化处理
CVSFD
CVJP-L-66
CVJP-L-66
CVJP
L
A5052
本色阳极氧化处理
CVSC,CVSR
CVJP-M-66
CVJP-M-66
CVJP
M
A5052
本色阳极氧化处理
CVSD,CVSW
CVJP-P-70
CVJP-P-70
CVJP
P
A5052
本色阳极氧化处理
CVSJA
CVJP-AA-25
CVJP-AA-25
CVJP
AA
A5052
本色阳极氧化处理
CVSMB
CVJP-AB-55
CVJP-AB-55
CVJP
AB
A5052
本色阳极氧化处理
CVSMB
CVJP-C-80
CVJP-C-80
CVJP
C
A5052
本色阳极氧化处理
CVSMA
CVJP-N-70
CVJP-N-70
CVJP
N
SS400
镀镍
SVKN,SVKR
CVJP-S-46
CVJP-S-46
CVJP
S
A5052
本色阳极氧化处理
CVGA,CVGN
CVJP-T-66
CVJP-T-66
CVJP
T
A5052
本色阳极氧化处理
CVGB,CVGP
CVJP-W-56
CVJP-W-56
CVJP
W
A5052
本色阳极氧化处理
CVGC,CVGR
CVJP-Y-66
CVJP-Y-66
CVJP
Y
A5052
本色阳极氧化处理
CVGD,CVGW
CVJP-R-20
CVJP-R-20
CVJP
R
SS400
铬酸盐光泽处理
CVSTR
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PLHDM-B, PLHDM-T, PLHDM-A - 内置马达输送机用带轮固定座
Misumi
07.06.2021
PLHD - 输送机用带轮固定座
Misumi
07.06.2021
CVKD - 传送带用驱动部侧盖板
Misumi
29.05.2023
FRBT-A,FRBT-B,FRBT-C - 输送机用型材支架
Misumi
07.06.2021
SCCN, PSCCN, SSCCN, SCCA, SCCAW, SCCAB - 固定环 止动螺丝固定型 标准型
Misumi
02.06.2021
CHTDW,CHTDWM,CHTDWT - 输送机用驱动带轮 (CHTDW)
Misumi
07.06.2021
CVBCN - 输送机用皮带支承盖板N
Misumi
07.06.2021
CHTCW - 输送机用尾部带轮组件
Misumi
07.06.2021
FCMM-MB22 - 内置马达输送机用DC无刷马达
Misumi
07.06.2021
CHTBW - 输送机用驱动带轮组件
Misumi
07.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表