您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MTPLA H075, MTPLA H100, MTPLA H150, MTPLA H200, MTPL H075, MTPL H100, MTPL H150, MTPL H200, MTPLP H075, MTPLP H100, MTPLP H150, MTPLP H200 - 免键扭矩同步带轮 H型
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/mtpl_h_asmtab.prj},{NB=MTPLA31H075-E-20},{MATP=A},{STP=C},{ALT1=},{NT=31},{TNW=H075},{PS=E},{DD=20},{PD=125.32},{OD=123.95},{F=131},{E=110},{ALT3=},{FC=0.0},{ALT4=},{ALT5=},{PPATH=mtpla_h_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATF
法兰材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
STF
法兰部表面处理
ⁿ/ₐ
STB
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
HARDP
带轮硬度
ⁿ/ₐ
HARDF
法兰硬度
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
BW
皮带宽度
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
外径
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
MAXAT
容许最大扭矩
[Nm]
D
[mm]
L
(L)
[mm]
MTPLA14H075-E-12
MTPLA14H075-E-12
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
14
19.1mm (3/4inch)
21
26
56.60
55.22
61
45
48
32.0
10.5
MTPLA15H075-E-14
MTPLA15H075-E-14
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
15
19.1mm (3/4inch)
21
26
60.64
59.27
67
50
73
35.0
12.0
MTPLA16H075-E-14
MTPLA16H075-E-14
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
16
19.1mm (3/4inch)
21
26
64.68
63.31
70
56
73
35.0
12.0
MTPLA17H075-E-14
MTPLA17H075-E-14
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
17
19.1mm (3/4inch)
21
26
68.72
67.35
80
60
73
35.0
12.0
MTPLA18H075-E-14
MTPLA18H075-E-14
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
18
19.1mm (3/4inch)
21
26
72.77
71.39
80
60
73
35.0
12.0
MTPLA19H075-E-14
MTPLA19H075-E-14
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
19
19.1mm (3/4inch)
21
26
76.81
75.44
87
67
73
35.0
12.0
MTPLA20H075-E-14
MTPLA20H075-E-14
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
20
19.1mm (3/4inch)
21
26
80.85
79.48
87
67
73
35.0
12.0
MTPLA21H075-E-14
MTPLA21H075-E-14
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
21
19.1mm (3/4inch)
21
26
84.89
83.52
95
75
73
35.0
12.0
MTPLA22H075-E-14
MTPLA22H075-E-14
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
22
19.1mm (3/4inch)
21
26
88.94
87.56
95
75
73
35.0
12.0
MTPLA23H075-E-14
MTPLA23H075-E-14
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
23
19.1mm (3/4inch)
21
26
92.98
91.61
99
80
73
35.0
12.0
MTPLA24H075-E-19
MTPLA24H075-E-19
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
24
19.1mm (3/4inch)
21
26
97.02
95.65
104
84
163
45.0
14.0
MTPLA25H075-E-19
MTPLA25H075-E-19
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
25
19.1mm (3/4inch)
21
26
101.06
99.69
111
90
163
45.0
14.0
MTPLA26H075-E-20
MTPLA26H075-E-20
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
26
19.1mm (3/4inch)
21
26
105.11
103.73
111
90
171
46.0
14.0
MTPLA27H075-E-20
MTPLA27H075-E-20
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
27
19.1mm (3/4inch)
21
26
109.15
107.78
115
95
171
46.0
14.0
MTPLA28H075-E-20
MTPLA28H075-E-20
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
28
19.1mm (3/4inch)
21
26
113.19
111.82
123
102
171
46.0
14.0
MTPLA29H075-E-20
MTPLA29H075-E-20
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
29
19.1mm (3/4inch)
21
26
117.23
115.86
123
102
171
46.0
14.0
MTPLA30H075-E-20
MTPLA30H075-E-20
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
30
19.1mm (3/4inch)
21
26
121.28
119.90
127
105
171
46.0
14.0
MTPLA31H075-E-20
MTPLA31H075-E-20
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
31
19.1mm (3/4inch)
21
26
125.32
123.95
131
110
171
46.0
14.0
MTPLA32H075-E-20
MTPLA32H075-E-20
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
32
19.1mm (3/4inch)
21
26
129.36
127.99
135
115
171
46.0
14.0
MTPLA33H075-E-20
MTPLA33H075-E-20
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
33
19.1mm (3/4inch)
21
26
133.40
132.03
140
120
171
46.0
14.0
MTPLA34H075-E-20
MTPLA34H075-E-20
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
34
19.1mm (3/4inch)
21
26
137.45
136.07
144
125
171
46.0
14.0
MTPLA35H075-E-20
MTPLA35H075-E-20
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
35
19.1mm (3/4inch)
21
26
141.49
140.12
152
130
171
46.0
14.0
MTPLA36H075-E-20
MTPLA36H075-E-20
铝合金5000系列
S45C相当
本色阳极氧化处理
-
-
-
36
19.1mm (3/4inch)
21
26
145.53
144.16
152
130
171
46.0
14.0
MTPL37H100-E-20
MTPL37H100-E-20
SPHC
S45C相当
四氧化三铁保护膜
四氧化三铁保护膜
-
-
37
25.4mm (1inch)
27
32
149.57
148.20
160
140
171
46.0
14.0
MTPL38H100-E-25
MTPL38H100-E-25
SPHC
S45C相当
四氧化三铁保护膜
四氧化三铁保护膜
-
-
38
25.4mm (1inch)
27
32
153.62
152.24
165
140
216
52.0
14.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表