您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
铝合金型材4
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
Powered by
CAD模型選擇
CHBLFSN5 - 亮漆涂装支架
08.06.2021
CHBLFSN6 - 亮漆涂装支架
08.06.2021
CHBLFSN8 - 亮漆涂装支架
08.06.2021
CHBLFSN8-45 - 亮漆涂装支架
08.06.2021
CHBLTD5 - 光泽亮漆涂装 1列槽型
08.06.2021
CHBLTD6 - 光泽亮漆涂装 1列槽型
08.06.2021
CHBLTD8 - 光泽亮漆涂装 1列槽型
08.06.2021
CHBLTS5 - 光泽亮漆涂装 1列槽型
08.06.2021
CHBLTS6 - 光泽亮漆涂装 1列槽型
29.01.2024
CHBLTS8 - 光泽亮漆涂装 1列槽型
08.06.2021
CHBLTS8-45 - 光泽亮漆涂装 1列槽型
08.06.2021
GFBL30A8-4545, GFBL30A8-4590, GFBL30A8-5050, GFBL30A8-50100 - Reinforced Fr...
20.09.2022
GFBL45A8-4545, GFBL45A8-4590, GFBL45A8-5050, GFBL45A8-50100 - Reinforced Fr...
16.02.2023
GFBL45Z8-4545, GFBL45Z8-4590, GFBL45Z8-5050, GFBL45Z8-50100 - Reinforced Fr...
01.06.2022
GFBL8-4545,GFBL8-4590,GFBL8-5050,GFBL8-50100 - 8-45系列铝合金型材用 加强用支架
29.05.2023
GNFS8-4545 - 槽宽10mm(8-45系列)边长45·45mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性-
16.05.2023
GNFS8-4590 - 槽宽10mm(8-45系列)边长45·90mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性-
16.05.2023
GNFS8-6060 - 槽宽10mm(8-45系列)边长60·60mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性-
16.05.2023
GNFS8-9090 - 槽宽10mm(8-45系列)边长90·90mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性-
16.05.2023
HBLDSWT8-45 - 三角形支架-HFS8-45系列边长45/90mm铝合金型材用
08.06.2021
HBLFSDW8-90,HBLFSDW8-100 - 带突起支架 - 槽型反转支架 -
17.01.2023
HBLFSN8-45, HBLFSNB8-45, HBLFSNM8-45, HBLFSNK8-45 - 支架-HFS8-45-槽型反转支架
08.06.2021
HBLFSN8-50 - 支架-HFS8-45-反转支架-边长50
08.06.2021
HBLFSSW8-45 - 支架-HFS8-45-槽型反转支架-1槽4孔
08.06.2021
HBLSD8-45 - 支架-HFS8-45-薄形支架-2槽
08.06.2021
HBLSS8-45 - 支架-HFS8-45-厚型支架
08.06.2021
HBLTD8-100 - 挤压型支架 - 厚型支架 -
08.06.2021
HBLTDW8-45 - 支架-HFS8-45-厚型支架-2槽8孔
08.06.2021
HBLTS8-50 - 挤压型支架 - 厚型支架 -
08.06.2021
HBLUD8-45 - 支架-HFS8-45-厚型支架-2槽4孔-重载
08.06.2021
HBLUDW8-45 - 支架-HFS8-45-厚型支架-2槽8孔-重载
08.06.2021
HFCB8-4545 - 型材端盖-螺栓固定-
08.06.2021
HFS30A8-45, HFS45A8-45, HFS60A8-45, NEFS8-909045, EFS8-909045, HFS8-909045,...
09.05.2023
HFSP8-10050, HFSP8-9045, GFSP8-10050, GFSP8-9045 - 特殊用途 HFS8系列 -平行面加工型材/长方型...
09.05.2023
HFSP8-4545, HFSP8-5050, HFSP8-6060, HFSP8-9090, GFSP8-4545, GFSP8-5050, GFS...
09.05.2023
HFSP8-50100, HFSP8-4590, GFSP8-50100, GFSP8-4590 - 特殊用途 HFS8系列 -平行面加工型材/长方型...
09.05.2023
HFSP8-909045 - 特殊用途 HFS8系列 -平行面加工型材/L型-
09.05.2023
HPTLD8-45, HPTLD8-50 - Sheet Metal Brackets - For HFS8-45 Series - L Shaped
08.06.2021
HPTSS8-45, SHPTSS8-45, HPTSSL8-45, SHPTSSL8-45, HPTSD8-45, SHPTSD8-45, HPTS...
08.06.2021
HPTTD8-45 - Sheet Metal Brackets - For HFS8-45 Series - T Shaped / Cross Sh...
08.06.2021
HPTUL8-45, HPTWUL8-45 - Sheet Metal Brackets - For HFS8-45 Series - Corner ...
08.06.2021
KCAF8-4590, KEFS8-4590, KEFSB8-4590, KHFS8-4590, KHFSB8-4590, KHFSL8-4590, ...
11.05.2023
KCAF8-9090, KGFS8-9090, KHFS8-9090, KHFSB8-9090, KNFS8-9090, KHFSY8-9090 - ...
11.05.2023
KEFS8-50100, KEFSB8-50100, KGFS8-50100, KHFS8-50100, KHFSB8-50100, KNEFS8-5...
11.05.2023
KEFS8-5050, KEFSB8-5050, KGFS8-5050, KHFS8-5050, KHFSB8-5050, KNEFS8-5050, ...
11.05.2023
KEFS8-909045, KHFS8-909045, KNEFS8-909045 - HFS8-45系列 边长45・90mm铝合金型材 - 其它形状...
11.05.2023
KEFSC8-4545, KHFSC8-4545 - HFS8-45系列 边长45・90mm铝合金型材 - 1列槽 - - 1面槽 - - 固定长度型...
11.05.2023
KEFSF8-4545, KGFSF8-4545, KHFSF8-4545, KHFSFB8-4545, KHFSLF8-4545, KNEFSF8-...
11.05.2023
KEFSF8-4590, KHFSF8-4590 - HFS8-45系列 边长45・90mm铝合金型材 - 2列槽 - - 3面槽 - - 固定长度型...
11.05.2023
KEFSH8-4545, KHFSH8-4545 - HFS8-45系列 边长45・90mm铝合金型材 - 1列槽 - - 2面槽(相对) - - 固...
11.05.2023
KEFST8-4545, KGFST8-4545, KHFSLT8-4545, KHFST8-4545, KHFSTB8-4545, KNEFST8-...
11.05.2023
KGFS8-100100, KGNFS8-100100, KNEFS8-100100 - HFS8-45系列 边长50・100mm铝合金型材 - 2列...
11.05.2023
KGFS8-100200, KGNFS8-100200 - HFS8-45系列 边长50・100mm铝合金型材 - 4列槽 - - 4面槽 - - 固...
08.06.2021
KGFS8-4590, KGNFS8-4590 - HFS8-45系列 边长45・90mm铝合金型材 - 2列槽 - - 4面槽 - - 固定长度型材...
11.05.2023
KGFS8-6060, KHFS8-6060, KNFS8-6060 - HFS8-45系列 边长60mm铝合金型材 - 1列槽 - - 固定长度型材...
11.05.2023
KGNFS8-4545 - 槽宽10mm(8-45系列)边长45·45mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -固定长-
11.05.2023
KGNFS8-5050 - 槽宽10mm(8-45系列)边长50·50mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -黑色阳极氧化处理- -固定长-
08.06.2021
KGNFS8-6060 - 槽宽10mm(8-45系列)边长60·60mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性- -固定长-
11.05.2023
KGNFS8-9090 - 槽宽10mm(8-45系列)边长90·90mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性- -固定长-
11.05.2023
KHFS30A8-45, KHFS45A8-45, KHFS60A8-45 - 边长45·90 HFS8-45系列铝合金型材 其他形状
11.05.2023
KHFS8-45180, KHFSB8-45180 - HFS8-45系列 边长45・90mm铝合金型材 - 2列槽以上 - - 4面槽 - - 45...
08.06.2021
KHFS8-90180, KHFSB8-90180 - HFS8-45系列 边长45・90mm铝合金型材 - 2列槽以上 - - 固定长度型材 -
11.05.2023
KHFSF8-5050 - HFS8-45系列 边长50・100mm铝合金型材 - 1列槽 - - 3面槽 - - 固定长度型材 -
08.06.2021
KHFSF8-6060 - HFS8-45系列 边长60mm铝合金型材 - 1列槽 - - 3面槽 - - 固定长度型材 -
08.06.2021
KHFSR8-4545, KNFSR8-4545 - HFS8-45系列 边长45・90mm铝合金型材 - 其它形状 - - R形状 - - 固定长度...
16.05.2023
KHFST8-5050 - HFS8-45系列 边长50・100mm铝合金型材 - 1列槽 - - 2面槽 - - 固定长度型材 -
11.05.2023
KHFST8-6060 - HFS8-45系列 边长60mm铝合金型材 - 1列槽 - - 2面槽 - - 固定长度型材 -
08.06.2021
KNEFS8-4545, KEFS8-4545, KEFSB8-4545, KHFS8-4545, KHFSB8-4545, KCAF8-4545, ...
11.05.2023
KNEFSB8-50100, KGNFS8-50100 - 槽宽10mm(8-45系列)边长50·100mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) ...
11.05.2023
NBLTS8-45, HBLTS8-45 - 8-45系列用 厚型支架 - 边长45°
08.06.2021
NEFS8-4545, EFS8-4545, EFSB8-4545, HFS8-4545, HFSB8-4545, CAF8-4545, NFSL8-...
09.05.2023
NEFS8-4590, EFS8-4590, EFSB8-4590, HFS8-4590, HFSB8-4590, CAF8-4590, NFSL8-...
09.05.2023
NEFS8-5050, NEFSY8-5050, EFS8-5050, EFSB8-5050, HFS8-5050, HFSB8-5050, GFS8...
23.05.2023
NEFSB8-5050, GNFS8-5050 - 槽宽10mm(8-45系列)边长50·50mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性-
16.05.2023
NEFSF8-4545, EFSF8-4545, HFSF8-4545, HFSFB8-4545, HFSLF8-4545, GFSF8-4545 -...
06.05.2024
NEFST8-4545, EFST8-4545, HFST8-4545, HFSTB8-4545, HFSLT8-4545, GFST8-4545, ...
09.05.2023
NFS8-6060, HFS8-6060, GFS8-6060, HFSF8-6060, HFST8-6060 - 边长60mm HFS8-45系列铝...
16.05.2023
NFS8-9090, HFS8-9090, HFSB8-9090, CAF8-9090, HFSY8-9090, GFS8-9090, HFS8-45...
09.05.2023
NFSR8-4545 - 槽宽10mm(8-45系列)边长45·45mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -其他-
28.06.2024
NLTD8-45, HBLTD8-45 - 8-45系列用 厚型支架 2列槽用 4孔
08.06.2021
SHPTBD8-45 - Sheet Metal Brackets - For HFS8-45 Series - Bent Type
08.06.2021
SL-HBLDSWT8-45, SH-HBLDSWT8-45 - Precision Cleaning Brackets - 8-45 Series,...
14.03.2024
SL-HBLFSDW8-90, SH-HBLFSDW8-90, SHD-HBLFSDW8-90, SL-HBLFSDW8-100, SH-HBLFSD...
12.03.2024
SL-HBLFSN8-45, SH-HBLFSN8-45, SHD-HBLFSN8-45, SL-HBLFSNB8-45, SH-HBLFSNB8-4...
12.03.2024
SL-HBLFSN8-50, SH-HBLFSN8-50, SHD-HBLFSN8-50 - Precision Cleaning Brackets ...
12.03.2024
SL-HBLFSNK8-45, SH-HBLFSNK8-45, SHD-HBLFSNK8-45, SL-HBLFSNE8-45, SH-HBLFSNE...
12.03.2024
SL-HBLFSSW8-45, SH-HBLFSSW8-45, SHD-HBLFSSW8-45 - Precision Cleaning Bracke...
18.03.2024
SL-HBLSD8-45, SH-HBLSD8-45 - Precision Cleaning Brackets - HFS8-45 Thick Br...
18.03.2024
SL-HBLSS8-45, SH-HBLSS8-45 - Precision Cleaning Brackets HFS8-45 - Thick Br...
18.03.2024
SL-HBLTD8-100, SH-HBLTD8-100 - Precision Cleaning Extruded Brackets - For H...
05.03.2024
SL-HBLTDW8-45, SH-HBLTDW8-45 - Precision Cleaning Brackets HFS8-45 Thick Br...
18.03.2024
SL-HBLTS845-6L, SH-HBLTS845-6L, SL-HBLTS845-6R, SH-HBLTS845-6R - Precision ...
11.03.2024
SL-HBLTS8-50, SH-HBLTS8-50 - Precision Cleaning Extruded Brackets - For Hig...
05.03.2024
SL-HBLUD8-45, SH-HBLUD8-45 - Precision Cleaning Brackets HFS8-45 Thick Brac...
18.03.2024
SL-HBLUDW8-45, SH-HBLUDW8-45 - Precision Cleaning Brackets HFS8-45 Thick Br...
18.03.2024
SL-HBLUQ8-45, SH-HBLUQ8-45 - Precision Cleaning Brackets - 8-45 Series - He...
12.03.2024
SL-NBLTD8-45, SH-NBLTD8-45, SL-HBLTD8-45, SH-HBLTD8-45 - Precision Cleaning...
18.03.2024
SL-NBLTS8-45, SH-NBLTS8-45, SL-HBLTS8-45, SH-HBLTS8-45 - Precision Cleaning...
18.03.2024
SL-SHPTBD8-45, SH-SHPTBD8-45, SHD-SHPTBD8-45 - Precision Cleaning Sheet Met...
04.10.2023
SL-SHPTSS8-45, SH-SHPTSS8-45, SHD-SHPTSS8-45, SL-SHPTSSL8-45, SH-SHPTSSL8-4...
04.10.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.