您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
铝合金型材3
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
Powered by
CAD模型選擇
EFSF8-4080, HFSF8-4080, HFST8-4080, EFSH8-4080, HFSH8-4080, NEFSF8-4080 - 边...
28.06.2024
E-TLCF8-8080 - 经济型铝框 8系 方形 80x80mm 2排槽
17.08.2023
E-TLCFL8-4040, E-TLCF8-4040, E-TLCFW8-4040 - Economy Aluminum Frame 8 Serie...
17.08.2023
E-TLCFL8-4080, E-TLCF8-4080, E-TLCFW8-4080 - Economy Aluminum Frame 8 Serie...
17.08.2023
GFBL30A8-4040, GFBL30A8-4080, HFBL30A8-4040, HFBL30A8-4080, HFBLY30A8-4040,...
16.09.2022
GFBL45A8-4040, HFBL45A8-4040, HFBLY45A8-4040, GFBL45A8-4080, HFBL45A8-4080,...
16.02.2023
GFBL45Z8-4040, HFBL45Z8-4040, GFBL45Z8-4080, HFBL45Z8-4080 - Reinforced Fra...
01.06.2022
GFBL8-4040,GFBL8-4080 - 8系列用 加强用型材支架
29.05.2023
GNFS8-4040 - 槽宽10mm(8系列)边长40·40mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性-
28.06.2024
GNFS8-4080 - 槽宽10mm(8系列)边长40·80mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性-
28.06.2024
HABL8 - 后装简易支架-HFS8系列边长40/80铝合金型材用
08.06.2021
HABLBS8 - 后装隐藏式支架-HFS8
08.06.2021
HBKTS8, HBKTSB8 - 支架-HFS8-加厚型-带突起支架
08.06.2021
HBKTST8 - 挤压型支架 - 1列槽用 - - 厚型支架(直角加工型) -
08.06.2021
HBKUS8, HBKUSB8 - 支架-HFS8-超厚型带突起支架
01.03.2023
HBL135TD8 - 支架-HFS8-带角度支架-边长135°-2槽
08.06.2021
HBL135TS8 - 支架-HFS8-带角度支架-边长135°
08.06.2021
HBL45TD8 - 支架-HFS8-带角度支架-边长45°2槽
08.06.2021
HBL45TS8 - 支架-HFS8-带角度支架-边长45°
08.06.2021
HBLBCA8, SHBLBCA8 - 边角隐藏式支架 HFS8 边长40mm 2向型
18.10.2021
HBLBCB8, SHBLBCB8 - 边角隐藏式支架 HFS8 边长40mm 3向型
18.10.2021
HBLBS8, SHBLBS8 - 支架-HFS8-隐藏式支架
08.06.2021
HBLBSL8,SHBLBSL8 - 隐藏式支架 - 加长型 -
08.06.2021
HBLCD8-S - 角型支架-8系列·边长40(槽宽10mm)型材用 3方向型 R角支架
08.06.2021
HBLCR8 - 角型支架-8系列·边长40(槽宽10mm)型材用 3方向型
08.06.2021
HBLCS8-B - 角支架套件
08.06.2021
HBLDSWT8 - 三角形支架-HFS8系列边长40/80mm铝合金型材用
08.06.2021
HBLFS8, HBLFSB8 - 支架-HFS8-带突起支架
08.06.2021
HBLFSD8 - 支架-HFS8-槽型反转支架-2槽4孔
08.06.2021
HBLFSDK8 - 带突起支架 - 2列槽用 - - 槽型反转支架 -
08.06.2021
HBLFSH8 - 支架-HFS8-单面腰形孔支架
08.06.2021
HBLFSL8 - 带突起支架 - 1列槽用 - - 单加强筋支架 -
08.06.2021
HBLFSN8, HBLFSNB8, HBLFSNM8 - 支架-HFS8-槽型反转支架
08.06.2021
HBLFSNF8 - 带突起支架 - 1列槽用 - - 8系列(槽宽10mm)铝合金型材用 - - 槽型反转支架(进深40mm型)-
08.06.2021
HBLFSNK8, HBLFSNE8 - 支架-HFS8-单面带突起支架
08.06.2021
HBLFSR8 - 支架-HFS8-螺帽止动支架
08.06.2021
HBLFSSW8 - 支架-HFS8-槽型反转支架-1槽4孔
08.06.2021
HBLFTD8 - 支架-HFS8-带突起支架 重载型2
08.06.2021
HBLFUD8 - 带突起支架 - 2列槽用 -
08.06.2021
HBLPF8, HBLPFS8 - Free Angle Brackets For Aluminum Frame -8 Series-
16.06.2023
HBLPQ8-100 - 支架-GFS8 边长100mm
08.06.2021
HBLPQ8-200 - 支架-GFS8 边长200mm
08.06.2021
HBLSD8 - 支架-HFS8-薄型支架-2槽
08.06.2021
HBLSS8, HBLSSB8 - 支架-HFS8-薄形支架
08.06.2021
HBLTDW8 - 支架-HFS8-厚型支架 2槽8孔
08.06.2021
HBLTF8 - 支架-HFS8-不等边支架
08.06.2021
HBLTH8 - 支架-HFS8-偏心支架
08.06.2021
HBLTSW8 - 支架-HFS8-厚型支架-1槽4孔
08.06.2021
HBLUD8, HBLUDB8 - 支架-HFS8-厚型支架-2槽重载型
08.06.2021
HBLUDW8 - 支架-HFS8-厚型支架-2槽
08.06.2021
HBLUQ8 - 重载用支架-边长80mm 160mm铝合金型材用
08.06.2021
HBLUQ8-45 - 重载用支架-边长90mm 160mm铝合金型材用
08.06.2021
HBLUS8, HBLUSB8 - 支架-HFS8-厚型支架
08.06.2021
HBLUW8-100 - 支架-HFS8-45-边长100
08.06.2021
HFS30A8-40, HFS45A8-40, HFS60A8-40, HFS45TR8-40 - HFS8系列 边长40mm铝合金型材 其它形状
28.06.2024
HFS8-5Y-2040 - HFS8系列 -槽宽混合型材-
08.06.2021
HFS8-6H-4040 - HFS8系列 -槽宽混合型材-
08.06.2021
HFS8-6T-4040 - HFS8系列 -槽宽混合型材-
08.06.2021
HFSMG8-4040, HFSFMG8-4040 - HFS8系列 弯曲型材
28.06.2024
HFSMGQ8-4040 - HFS8系列 -90度弯曲边角零件-
28.06.2024
HFSP8-4040, HFSP8-8080, HFSHP8-8080, GFSP8-4040 - HFS8系列 -平行面加工型材/正方型-
28.06.2024
HFSP8-4080, GFSP8-4080 - HFS8系列 -平行面加工型材/长方型(纵向)-
28.06.2024
HFSP8-8040, GFSP8-8040 - HFS8系列 -平行面加工型材/长方型(横向)-
28.06.2024
HFSP8-808040 - HFS8系列 -平行面加工型材/L型-
28.06.2024
HPTBS8, SHPTBS8, HPTBD8, SHPTBD8, HPTBDW8, HPTGS8 - Sheet Metal Brackets - ...
08.06.2021
HPTCUL8, SHPTCUL8,HPTUL8, HPTWUL8 - Sheet Metal Brackets - For HFS8 Series ...
08.06.2021
HPTLN8, SHPTLN8, HPTLS8, SHPTLS8, HPTLD8 - Sheet Metal Brackets - For HFS8 ...
08.06.2021
HPTSS8, SHPTSS8, HPTSSL8, SHPTSSL8, HPTSD8, SHPTSD8 - Sheet Metal Brackets ...
08.06.2021
HPTTS8, HPTTD8, SHPTTS8, HPTPS8 - Sheet Metal Brackets - For HFS8 Series - ...
08.06.2021
KCAF8-4040, KEFS8-4040, KEFSB8-4040, KGFS8-4040, KHFS8-4040, KHFSB8-4040, K...
11.05.2023
KCAF8-4080, KEFS8-4080, KEFSB8-4080, KGFS8-4080, KHFS8-4080, KHFSB8-4080, K...
11.05.2023
KCAF8-8080, KEFS8-8080, KEFSB8-8080, KHFS8-8080, KHFSB8-8080, KHFSH8-8080, ...
11.05.2023
KEFS8-40120, KEFSB8-40120, KNEFS8-40120 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 2列槽以上 - -...
11.05.2023
KEFS8-40160, KEFSB8-40160, KHFS8-40160, KNFS8-40160 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材...
16.05.2023
KEFS8-80160, KHFS8-80160, KHFSB8-80160, KNEFS8-80160 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型...
08.06.2021
KEFS8-808040, KHFS8-808040, KNEFS8-808040 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 其它形状 - ...
11.05.2023
KEFSC8-4040, KHFSC8-4040 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 1列槽 - - 1面槽 - - 固定长度型材 -
11.05.2023
KEFSF8-4040, KEFSFB8-4040, KGFSF8-4040, KHFSF8-4040, KHFSFB8-4040, KNEFSF8-...
11.05.2023
KEFSF8-4080, KHFSF8-4080, KNEFSF8-4080 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 2列槽 - - 3面...
08.06.2021
KEFSF8-8080, KHFSF8-8080 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 2列槽以上 - - 3面槽 - - 固定长度型材...
19.05.2023
KEFSH8-4040, KHFSH8-4040 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 1列槽 - - 2面槽(相对) - - 固定长度...
11.05.2023
KEFSH8-4080, KHFSH8-4080 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 2列槽 - - 2面槽(相对) - - 固定长度...
11.05.2023
KEFST8-4040, KEFSTB8-4040, KHFST8-4040, KHFSTB8-4040, KGFST8-4040, KNEFST8-...
11.05.2023
KEFST8-8080 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 2列槽 - - 2面槽 - - 固定长度型材 -
08.06.2021
KGNFS8-4040 - 槽宽10mm(8系列)边长40·40mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性- -固定长-
11.05.2023
KGNFS8-4080 - 槽宽10mm(8系列)边长40·80mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -高刚性- -固定长-
11.05.2023
KHFS30A8-40, KHFS45A8-40, KHFS60A8-40 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 其它形状 - - 30...
11.05.2023
KHFS45TR8-40 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 其它形状 - - 45度 - - 固定长度型材 -
11.05.2023
KHFS8-4040-1000 - 边长40·80mm HFS8系列铝合金型材 1列槽
08.06.2021
KHFS8-4080-1000 - 边长40·80mm HFS8系列铝合金型材 2列槽
08.06.2021
KHFSR8-4040, KNFSR8-4040 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 其它形状 - - R形状 - - 固定长度型材 ...
16.05.2023
KHFST8-4080 - HFS8系列 边长40・80mm铝合金型材 - 2列槽 - - 2面槽 - - 4080 - - 固定长度型材 -
11.05.2023
KNFS8-80160 - 槽宽10mm(8系列)边长40·160mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -固定长-
24.05.2023
KNFSR8-808040 - 槽宽10mm(8系列)边长80·80·40mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -固定长- -其他-
08.06.2021
KSLF8-50100, KSLFC8-50100, KSLFF8-50100, KSLFH8-50100, KSLFT8-50100 - SLF系列...
08.06.2021
KSLF8-5050, KSLFC8-5050, KSLFF8-5050, KSLFH8-5050, KSLFT8-5050 - SLF系列 边长50...
08.06.2021
LBAB10-4545 - 经济型 欧标槽宽10mm铝型材专用转向角码
29.05.2023
LBCBR10 - 经济型 欧标铝型材4545专用三维连接角码
13.09.2022
LBIE10-45, LBIL10-45 - 经济型 欧标槽10mm铝型材专用钢制角槽连接件
13.09.2022
LBIS10-45, LBISL10-45 - 经济型 欧标槽宽10mm型材用锌合金角槽连接件
08.06.2021
lbl7070_8 - 经济型 欧标槽宽10mm铝型材专用135°挤压角件
29.05.2023
lbl7878 - 经济型 欧标槽宽10mm铝型材专用挤压角件
29.05.2023
lbl8080_8 - 经济型 欧标槽宽10mm铝型材专用45°挤压角件
29.05.2023
LBSB10-4288 - 经济型 槽宽10-4288 压铸标准角码
17.02.2023
LBSB10-4545 - 经济型 槽宽10-4545 压铸标准角码
17.05.2023
LBSBB - 经济型 欧标槽宽10mm 压铸黑色角码
22.05.2023
LBSBK10 - 经济型 欧标槽宽10mm 单边突起角码
22.05.2023
LBSBL10 - 经济型 欧标槽宽10mm 压铸轻载角码
26.09.2022
NBLTD8, HBLTD8, HBLTDB8 - 8系列(槽宽10mm) -2列槽用- 挤压加厚型支架
08.06.2021
NBLTS8, HBLTS8, HBLTSB8 - 8系列(槽宽10mm) - 挤压加厚型支架
08.06.2021
NBLUQ8 - 挤压型支架 - 3列槽以上用 - - 重载型材用支架 -
08.06.2021
NBLUT8,HBLUT8 - 挤压型支架 - 3列槽以上用 - - 极厚型支架-
08.06.2021
NBLUW8-50, HBLUW8-50 - 8-45系列 边长50用 超厚型支架
08.06.2021
NBLUW8-60, HBLUW8-60 - 8-45系列 边长60用 超厚型支架
08.06.2021
NEFS8-40120, EFS8-40120, EFSB8-40120, EFS8-40160, EFSB8-40160, HFS8-40160, ...
28.06.2024
NEFS8-4040, NEFSB8-4040, NEFSY8-4040, EFS8-4040, EFSB8-4040, HFS8-4040, HFS...
28.06.2024
NEFS8-4080, NEFSB8-4080, NEFSY8-4080, EFS8-4080, EFSB8-4080, HFS8-4080, HFS...
28.06.2024
NEFS8-80160 - 8系列 长方形 80×160mm 4列槽型 4面槽型
28.06.2024
NEFS8-8080, EFS8-8080, EFSB8-8080, HFS8-8080, HFSB8-8080, CAF8-8080, HFSH8-...
28.06.2024
NEFS8-808040, EFS8-808040, HFS8-808040, HFSR8-808040, HFSR8-4040 - HFS8系列 边...
28.06.2024
NEFSF8-4040, EFSF8-4040, EFSFB8-4040, HFSF8-4040, HFSFB8-4040, GFSF8-4040, ...
28.06.2024
NFS8-40160, NFS8-80160 - 槽宽10mm(8系列)边长40·160mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽)
28.06.2024
NFSR8-4040 - 槽宽10mm(8系列)边长40·40mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -其他-
28.06.2024
NFSR8-808040 - 槽宽10mm(8系列)边长80·80·40mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -其他-
28.06.2024
SH-HABLBS8,SHD-HABLBS8 - Precision Cleaning Aluminum Brackets −8 Series (Sl...
19.12.2023
SH-SHBLBS8,SHD-SHBLBS8 - Precision Cleaning Aluminum Brackets −8 Series (Sl...
19.12.2023
SH-SHBLBSL8,SHD-SHBLBSL8 - Precision Cleaning Precision Cleaning Aluminum B...
12.12.2023
SLF8-5050, SLFC8-5050, SLFT8-5050, SLFH8-5050, SLFF8-5050, SLF8-50100, SLFC...
28.06.2024
SL-HBKTS8, SH-HBKTS8, SL-HBKTSB8, SH-HBKTSB8 - Precision Cleaning Brackets ...
04.03.2024
SL-HBKTST8, SH-HBKTST8 - Precision Cleaning Extruded Brackets - For 1 Slot ...
04.03.2024
SL-HBKUS8, SH-HBKUS8, SL-HBKUSB8, SH-HBKUSB8 - Precision Cleaning Brackets ...
04.03.2024
SL-HBL45TS8,SH-HBL45TS8,SL-HBL45TD8,SH-HBL45TD8,SL-HBL135TS8,SH-HBL135TS8,S...
01.03.2024
SL-HBLCD8, SH-HBLCD8, SHD-HBLCD8 - Precision Cleaning Corner Brackets - HFS...
04.10.2023
SL-HBLCS8-B, SH-HBLCS8-B - Cleaning Options Corner Brackets Set
14.02.2024
SL-HBLDSWT8, SH-HBLDSWT8 - Precision Cleaning Triangle Brackets - For HFS8 ...
18.03.2024
SL-HBLFS8, SH-HBLFS8, SHD-HBLFS8 - Precision Cleaning Brackets HFS8 Bracket...
06.03.2024
SL-HBLFSD8, SH-HBLFSD8, SHD-HBLFSD8 - Precision Cleaning Brackets HFS8 Reve...
06.03.2024
SL-HBLFSDK8, SH-HBLFSDK8, SHD-HBLFSDK8 - Precision Cleaning Tabbed Brackets...
06.03.2024
SL-HBLFSH8, SH-HBLFSH8, SHD-HBLFSH8 - Precision Cleaning Brackets with Prot...
14.03.2024
SL-HBLFSL8, SH-HBLFSL8, SHD-HBLFSL8 - Precision Cleaning Tabbed Brackets -O...
14.03.2024
SL-HBLFSN8, SH-HBLFSN8, SHD-HBLFSN8, SL-HBLFSNB8, SH-HBLFSNB8, SL-HBLFSNM8,...
06.03.2024
SL-HBLFSNF8, SH-HBLFSNF8, SHD-HBLFSNF8 - Precision Cleaning Tabbed Brackets...
06.03.2024
SL-HBLFSNK8, SH-HBLFSNK8, SHD-HBLFSNK8, SL-HBLFSNE8, SH-HBLFSNE8, SHD-HBLFS...
11.03.2024
SL-HBLFSR8, SH-HBLFSR8, SHD-HBLFSR8 - Precision Cleaning Brackets - 8 Serie...
14.03.2024
SL-HBLFSSW8, SH-HBLFSSW8, SHD-HBLFSSW8 - Precision Cleaning Brackets HFS8 R...
06.03.2024
SL-HBLFTD8, SH-HBLFTD8, SHD-HBLFTD8 - Precision Cleaning Tabbed Brackets -f...
14.03.2024
SL-HBLFUD8, SH-HBLFUD8, SHD-HBLFUD8 - Precision Cleaning Tabbed Brackets -f...
14.03.2024
SL-HBLPQ8-100, SH-HBLPQ8-100 - Precision Cleaning Brackets - 8-45 Series - ...
12.03.2024
SL-HBLPQ8-200, SH-HBLPQ8-200 - Precision Cleaning Brackets for High Rigidit...
14.03.2024
SL-HBLSD8, SH-HBLSD8 - Precision Cleaning Brackets HFS8 Thin Brackets 2 Slo...
18.03.2024
SL-HBLSS8, SH-HBLSS8, SL-HBLSSB8, SH-HBLSSB8 - Precision Cleaning Brackets ...
18.03.2024
SL-HBLTDW8, SH-HBLTDW8 - Precision Cleaning Brackets HFS8 Thick Brackets 2 ...
06.03.2024
SL-HBLTF8, SH-HBLTF8 - Precision Cleaning Brackets HFS8 Scalene Brackets
04.03.2024
SL-HBLTH8, SH-HBLTH8 - Precision Cleaning Brackets HFS8 Eccentric Brackets
06.03.2024
SL-HBLTS8-6L, SH-HBLTS8-6L, SL-HBLTS8-6R, SH-HBLTS8-6R - Precision Cleaning...
04.03.2024
SL-HBLTSW8, SH-HBLTSW8 - Precision Cleaning Brackets HFS8 Thick Brackets 1 ...
04.03.2024
SL-HBLUD8, SH-HBLUD8 - Precision Cleaning Brackets HFS8 Ultra Thick Bracket...
06.03.2024
SL-HBLUQ8, SH-HBLUQ8 - Precision Cleaning Brackets - 8 Series - Heavy Load ...
21.03.2024
SL-HBLUS8, SH-HBLUS8, SL-HBLUSB8, SH-HBLUSB8 - Precision Cleaning Brackets ...
04.03.2024
SL-HBLUW8-100, SH-HBLUW8-100 - Precision Cleaning Brackets - 8-45 Series - ...
12.03.2024
SL-NBLTD8, SH-NBLTD8, SL-HBLTD8, SH-HBLTD8, SL-HBLTDB8, SH-HBLTDB8 - Precis...
06.03.2024
SL-NBLTS8, SH-NBLTS8, SL-HBLTS8, SH-HBLTS8, SL-HBLTSB8, SH-HBLTSB8 - Precis...
06.03.2024
SL-NBLUDW8, SH-NBLUDW8, SL-HBLUDW8, SH-HBLUDW8 - Precision Cleaning Bracket...
06.03.2024
SL-NBLUQ8, SH-NBLUQ8 - Precision Cleaning Extruded Brackets - For 3 or More...
12.03.2024
SL-NBLUT8, SH-NBLUT8, SL-HBLUT8, SH-HBLUT8 - Precision Cleaning Extruded Br...
04.03.2024
SL-NBLUW8-50, SH-NBLUW8-50, SL-HBLUW8-50, SH-HBLUW8-50 - Precision Cleaning...
12.03.2024
SL-NBLUW8-60, SH-NBLUW8-60, SL-HBLUW8-60, SH-HBLUW8-60 - Precision Cleaning...
12.03.2024
SL-SHBLBCA8, SH-SHBLBCA8, SHD-SHBLBCA8 - Precision Cleaning Corner Blind Br...
04.10.2023
SL-SHBLBCB8, SH-SHBLBCB8, SHD-SHBLBCB8 - Precision Cleaning Corner Blind Br...
04.10.2023
SL-SHPTBS8, SH-SHPTBS8, SHD-SHPTBS8, SL-SHPTBD8, SH-SHPTBD8, SHD-SHPTBD8 - ...
18.08.2023
SL-SHPTCUL8, SH-SHPTCUL8, SHD-SHPTCUL8 - Precision Cleaning Sheet Metal Bra...
14.08.2023
SL-SHPTLN8, SH-SHPTLN8, SHD-SHPTLN8, SL-SHPTLS8, SH-SHPTLS8, SHD-SHPTLS8 - ...
14.08.2023
SL-SHPTSS8, SH-SHPTSS8, SHD-SHPTSS8, SL-SHPTSSL8, SH-SHPTSSL8, SHD-SHPTSSL8...
18.08.2023
SL-SHPTTS8, SH-SHPTTS8, SHD-SHPTTS8 - Precision Cleaning Sheet Metal Bracke...
18.08.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.