您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-BMBFR, SH-BMBFR, SHD-BMBFR, SL-G-BMBFR, SH-G-BMBFR, SHD-G-BMBFR, SL-BMBFS, SH-BMBFS, SHD-BMBFS,SL-G-BMBFS, SH-G-BMBFS, SHD-G-BMBFS - (Precision cleaning) Manifolds - Block Type - Horizontal Through Hole - Upper Hole Type - Pitch Standard - 30x35 SQ
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmbfr.prj},{NB=SL-BMBFR4-Q1-G2-K2},{CM=SL-},{MAT=R},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{Q=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=3},{PT=6},{A=30},{B=35},{E=25},{F=22},{X=20},{Y=7},{M=M6},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
DD
d(安装孔尺寸)
[mm]
D
D(安装孔尺寸)
[mm]
HH
h(安装孔尺寸)
[mm]
SL-BMBFR1-Q1-G2-K2
SL-BMBFR1-Q1-G2-K2
SL-BMBFR1
1
0
0
3
30
35
25
22
15
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMBFR2-Q1-G2-K2
SL-BMBFR2-Q1-G2-K2
SL-BMBFR2
2
40
1
4
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMBFR3-Q1-G2-K2
SL-BMBFR3-Q1-G2-K2
SL-BMBFR3
3
40
2
5
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMBFR4-Q1-G2-K2
SL-BMBFR4-Q1-G2-K2
SL-BMBFR4
4
40
3
6
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMBFR5-Q1-G2-K2
SL-BMBFR5-Q1-G2-K2
SL-BMBFR5
5
40
4
7
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMBFR6-Q1-G2-K2
SL-BMBFR6-Q1-G2-K2
SL-BMBFR6
6
40
5
8
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMBFR7-Q1-G2-K2
SL-BMBFR7-Q1-G2-K2
SL-BMBFR7
7
40
6
9
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
SL-BMBFR8-Q1-G2-K2
SL-BMBFR8-Q1-G2-K2
SL-BMBFR8
8
40
7
10
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-BMRFRP, SH-BMRFRP, SHD-BMRFRP,SL-G-BMRFRP,SH-G-BMRFRP,SHD-G-BMRFRP - Pre...
Misumi
16.11.2023
BMRSP, BMRSRP, G-BMRSP, G-BMRSRP - 液压・水压用歧管块 - 横向通孔・纵向半通孔型 - 边长30x35 间距指定型
Misumi
04.06.2021
BMIFP, BMIFRP, G-BMIFP, G-BMIFRP - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMIF系列 - 边长40
Misumi
29.05.2023
SL-BMBFRP, SH-BMBFRP, SHD-BMBFRP, SL-G-BMBFRP, SH-G-BMBFRP, SHD-G-BMBFRP, S...
Misumi
08.12.2023
BMTFMP, BMTFRP, G-BMTFMP, G-BMTFRP - 液压・水压用歧管块 -横向通孔・T形孔型-(钢型)
Misumi
04.06.2021
SL-BMBNR, SH-BMBNR, SHD-BMBNR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydrau...
Misumi
16.11.2023
BMBN, BMBNR - 液压·水压用歧管块
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表