您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-NTFLS,SH-NTFLS,SHD-NTFLS - (Precision Cleaning) High Hex Nuts - Configurable Length Type, Steel/Stainless Steel, NTFLS
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_ntfls.prj},{NB=SL-NTFLS6-6},{MAT=S},{MATALG= '', '1018 Carbon Steel', 'S', '304 Stainless Steel'},{CM=SL},{M=6},{L=6},{LALG=[6:25/1]},{B=10},{C=11.5},{D1=9.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
D1
[mm]
SL-NTFLS3-3
SL-NTFLS3-3
SL-NTFLS
3
6
6.9
5.3
SL-NTFLS4-4
SL-NTFLS4-4
SL-NTFLS
4
7
8.1
6.8
SL-NTFLS5-5
SL-NTFLS5-5
SL-NTFLS
5
8
9.2
7.8
SL-NTFLS6-6
SL-NTFLS6-6
SL-NTFLS
6
10
11.5
9.8
SL-NTFLS8-8
SL-NTFLS8-8
SL-NTFLS
8
13
15.0
12.5
SL-NTFLS10-10
SL-NTFLS10-10
SL-NTFLS
10
17
19.6
16.5
SL-NTFLS12-10
SL-NTFLS12-10
SL-NTFLS
12
19
21.9
18.0
SL-NTFLS16-10
SL-NTFLS16-10
SL-NTFLS
16
24
27.7
23.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-RSCB, SH-RSCB, SHD-RSCB - (Precision Cleaning) Hex Bolt - M4 - M16, Coar...
Misumi
01.06.2023
SL-SSLW, SH-SSLW, SHD-SSLW - (Precision Cleaning) Split Lock Washer
Misumi
16.06.2023
SL-SPWF, SH-SPWF, SHD-SPWF - (Precision Cleaning) Flat Washer
Misumi
16.06.2023
DAMD-N - 六角螺母
Festo
22.08.2023
NTFL, NTFLS - 加高螺帽-高度指定型
Misumi
03.06.2021
24-706-6 - Nuts
IPS
03.02.2023
DIN EN ISO 4032 - Hex nut, 8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
BN 510 - Hex nuts ~1d (~UNI 5587; ~ISO 4033), brass, nickel plated
Bossard Catalog
31.10.2023
Nut XC10
Metalwork
21.07.2022
NCM JM - Mounting Nut (Nose Mount Thread)
SMC Corporation
02.02.2022
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
BN 131 - Hex nuts ~1d (UNI 5587; ~ISO 4033; VSM 13756), cl. 6, zinc plated ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表