AQMCC, AQMWC - 超简易型支柱固定夹-带蝶形旋钮螺纹平行型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/aqmcc_asmtab.prj},{NB=AQMCC8},{MATB=Aluminum Alloy},{ST=1},{MATK=Nylon 66},{MATT=SWRM-10 (Trivalent Chromate)},{D=8},{DTOL=+0.015/0},{B=12},{L=25.0},{L1=11.0},{L2=14},{RR=6},{H=10},{MM1=M3},{MMAX1=3.000},{FF=5},{P=6},{P1=7.0},{W=1.0},{DD1=6.5},{DD2=3.5},{S=3.5},{MM=M3},{MMAX=3.000},{E=18},{C=10.5},{LE=8},{PPATH=aqmcc/aqmcc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATK
蝶形旋钮头部材质
ⁿ/ₐ
MATT
蝶形旋钮螺纹部材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
RR
r
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
FF
f
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
W
[mm]
DD2
d2
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
E
[mm]
C
[mm]
AQMCC6
AQMCC6
铝合金6000系列
蝶形旋钮(黑色)
尼龙
SWRM-10 (铬酸盐光泽处理)
6
+0.012/0
10
21.5
10.5
11
5
M2.6
4
5
6.5
1.0
3.5
M3
18
10.5
AQMCC8
AQMCC8
铝合金6000系列
蝶形旋钮(黑色)
尼龙
SWRM-10 (铬酸盐光泽处理)
8
+0.015/0
12
25.0
11.0
14
6
M3
5
6
7.0
1.0
3.5
M3
18
10.5
AQMCC10
AQMCC10
铝合金6000系列
蝶形旋钮(黑色)
尼龙
SWRM-10 (铬酸盐光泽处理)
10
+0.015/0
16
29.5
13.5
16
8
M4
6
8
8.5
1.5
4.5
M4
18
10.5
AQMCC12
AQMCC12
铝合金6000系列
蝶形旋钮(黑色)
尼龙
SWRM-10 (铬酸盐光泽处理)
12
+0.018/0
18
32.0
14.0
18
9
M4
6
8
9.0
1.5
4.5
M4
18
10.5
AQMCC15
AQMCC15
铝合金6000系列
蝶形旋钮(黑色)
尼龙
SWRM-10 (铬酸盐光泽处理)
15
+0.018/0
22
41.0
18.0
23
11
M5
8
12
12.0
1.5
5.5
M5
28
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表