KJPGVM - 检查夹具用插入销 - 带台阶多棱直柱型形状指定型 - - 前端圆型 - - Sg6 -
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpgvm_asmtab.prj},{NB=KJPGVM20-P10-S5-L5-B5-V6-W1},{D=20},{P=10.00},{V=6.0},{W=1.0},{S=5.00},{L=5},{B=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT3=},{PPATH=kjpgvm/kjpgvm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
KJPGVM8-P4.01-S3-L5-B5-V4...
KJPGVM8-P4.01-S3-L5-B5-V4...
8
M4
KJPGVM10-P4.01-S3-L5-B5-V...
KJPGVM10-P4.01-S3-L5-B5-V...
10
M5
KJPGVM12-P4.01-S3-L5-B5-V...
KJPGVM12-P4.01-S3-L5-B5-V...
12
M5
KJPGVM16-P8-S3-L5-B5-V4-W...
KJPGVM16-P8-S3-L5-B5-V4-W...
16
M5
KJPGVM20-P10-S5-L5-B5-V6-...
KJPGVM20-P10-S5-L5-B5-V6-...
20
M5
KJPGVM25-P15-S8-L5-B5-V9-...
KJPGVM25-P15-S8-L5-B5-V9-...
25
M5
KJPGVM10L-P10-S5-L5-B5-V6...
KJPGVM10L-P10-S5-L5-B5-V6...
10L
M5
KJPGVM12L-P12-S6-L5-B5-V7...
KJPGVM12L-P12-S6-L5-B5-V7...
12L
M5
KJPGVM16L-P16-S8-L5-B5-V9...
KJPGVM16L-P16-S8-L5-B5-V9...
16L
M5
KJPGVM20L-P20-S10-L5-B5-V...
KJPGVM20L-P20-S10-L5-B5-V...
20L
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表