KJPDC, KJPDHC, KJPDCS - 检查夹具用插入销 - 腰形孔型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpdhc_asmtab.prj},{NB=KJPDC20-P10.00-W6.01-S6.00-F1.0-L5-B5},{MAT=1},{HARD=-},{NO=5},{D=20},{D1=20},{P=10.00},{PA=[10:18/0.01]},{PA2=[10:18/0.01]},{ALT3=},{S=6.00},{SMIN=6.00},{SMAX=17.00},{W=6.01},{F=1.0},{FMIN=1.0},{FMAX=8.5},{L=5},{B=5},{M=M5},{NDM=5.000},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ZC=0},{ALT5=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpdhc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
WTOL
W容差
[mm]
FTOL
F容差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
KJPDC8-P4.00-W3.01-S3.00-...
KJPDC8-P4.00-W3.01-S3.00-...
8
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M4
KJPDC10-P4.00-W3.01-S3.00...
KJPDC10-P4.00-W3.01-S3.00...
10
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC12-P4.00-W3.01-S3.00...
KJPDC12-P4.00-W3.01-S3.00...
12
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC16-P6.00-W4.01-S4.00...
KJPDC16-P6.00-W4.01-S4.00...
16
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC20-P10.00-W6.01-S6.0...
KJPDC20-P10.00-W6.01-S6.0...
20
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC25-P14.00-W8.01-S8.0...
KJPDC25-P14.00-W8.01-S8.0...
25
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC10L-P10.00-W5.01-S5....
KJPDC10L-P10.00-W5.01-S5....
10L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC12L-P12.00-W6.01-S6....
KJPDC12L-P12.00-W6.01-S6....
12L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC16L-P16.00-W8.01-S8....
KJPDC16L-P16.00-W8.01-S8....
16L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDC20L-P20.00-W10.01-S1...
KJPDC20L-P20.00-W10.01-S1...
20L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表