ANH, ANHSS, SANH, ANHN, ANHNS, SANHN - 调整螺丝组件—内六角螺栓型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/anh_asmtab.prj},{NB=ANH6-20},{TRS=FT},{MAT=4137},{M=6},{L=20},{L1=20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50',60,'60'},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{B=10.0},{C=11.5},{H=4.0},{B1=4.0},{LL=2.5},{LL1=5},{SR=6},{PPATH=anh_templ.prj},{TFT=4},{TCT=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件 螺帽(1个)
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
STN
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
B1
[mm]
LL
l
[mm]
ANHN3-15
ANHN3-15
40~45 HRC
光泽镀锌
LBNR
SS400
光泽镀锌
3
3x0.5
5.5
6.4
2.0
1.5
0.7
ANH4-15
ANH4-15
40~45 HRC
光泽镀锌
ANN
SS400
光泽镀锌
4
4x0.5
7.0
8.1
2.8
2.5
1.3
ANH5-15
ANH5-15
40~45 HRC
光泽镀锌
ANN
SS400
光泽镀锌
5
5x0.5
8.0
9.2
3.5
3.0
2.0
ANH6-20
ANH6-20
40~45 HRC
光泽镀锌
ANN
SS400
光泽镀锌
6
6x0.75
10.0
11.5
4.0
4.0
2.5
ANH8-25
ANH8-25
40~45 HRC
光泽镀锌
ANN
SS400
光泽镀锌
8
8x0.75
13.0
15.0
5.5
5.0
3.0
ANH10-30
ANH10-30
40~45 HRC
光泽镀锌
ANN
SS400
光泽镀锌
10
10x1.0
17.0
19.6
7.0
6.0
4.0
ANH12-35
ANH12-35
40~45 HRC
光泽镀锌
ANN
SS400
光泽镀锌
12
12x1.0
19.0
21.9
8.0
8.0
5.0
ANH16-40
ANH16-40
40~45 HRC
光泽镀锌
ANN
SS400
光泽镀锌
16
16x1.5
24.0
27.7
10.0
10.0
6.0
ANH20-45
ANH20-45
40~45 HRC
光泽镀锌
ANN
SS400
光泽镀锌
20
20x1.5
30.0
34.6
13.0
14.0
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表