SL-FCBDSL,SH-FCBDSL,SHD-FCBDSL,SL-FCBDL,SH-FCBDL,SHD-FCBDL - (Precision Cleaning) Fulcrum Pins - Hex Head - Dimension Configurable
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_fcbdsl.prj},{NB=SL-FCBDL10-1.0-E3-F6},{TS1='1','Straight Slot Groove', '2','Hexagon Socket', '3','Width Across Flats', '4','Hexagonal Head'},{MAT=2},{HARD=},{ST=},{CM=SL},{D=10},{L=1.0},{E=3.0},{F=6},{F1=[6:12/1]},{MP=6x1.0},{NDM=6.000},{LL1=1.5},{G1=17},{ALT1=},{ALT2=},{MC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MP
MxP (粗牙)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
G
[mm]
GG
g
[mm]
FF
f8
[mm]
SL-FCBDL4-1.0-E2-F3
SL-FCBDL4-1.0-E2-F3
SL-FCBDL
4
2.6x0.45
0.8
7
0.0
0.0
SL-FCBDL5-1.0-E2-F3
SL-FCBDL5-1.0-E2-F3
SL-FCBDL
5
3x0.5
1.0
8
0.0
0.0
SL-FCBDL6-1.0-E2.5-F4
SL-FCBDL6-1.0-E2.5-F4
SL-FCBDL
6
4x0.7
1.2
10
0.0
0.0
SL-FCBDL8-1.0-E2.5-F5
SL-FCBDL8-1.0-E2.5-F5
SL-FCBDL
8
5x0.8
1.4
13
0.0
0.0
SL-FCBDL10-1.0-E3-F6
SL-FCBDL10-1.0-E3-F6
SL-FCBDL
10
6x1.0
1.5
17
0.0
0.0
SL-FCBDL12-1.0-E3-F8
SL-FCBDL12-1.0-E3-F8
SL-FCBDL
12
8x1.25
1.5
19
0.0
0.0
SL-FCBDL13-1.0-E3-F8
SL-FCBDL13-1.0-E3-F8
SL-FCBDL
13
8x1.25
1.5
19
0.0
0.0
SL-FCBDL15-1.0-E3-F10
SL-FCBDL15-1.0-E3-F10
SL-FCBDL
15
10x1.5
1.5
19
0.0
0.0
SL-FCBDL16-1.0-E3-F11
SL-FCBDL16-1.0-E3-F11
SL-FCBDL
16
12x1.75
2.1
24
0.0
0.0
SL-FCBDL18-1.0-E3-F11
SL-FCBDL18-1.0-E3-F11
SL-FCBDL
18
12x1.75
2.1
24
0.0
0.0
SL-FCBDL20-1.0-E3-F12
SL-FCBDL20-1.0-E3-F12
SL-FCBDL
20
16x2.00
2.5
24
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表